微型滚珠衬套导向轴 单侧轴端加工型 一端外螺纹型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
微型滚珠衬套导向轴 单侧轴端加工型 一端外螺纹型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
・材质表
Type
[ M ]材质
[ H ]硬度
一端外螺纹型
BGEP
SUJ2
58HRC~
规格表
型式
-
L
BGEP8
-
80
型式
L
指定单位1mm
F
B
M
(粗牙螺纹)
d
Type
D
轴径公差
BGEP
5
0
-0.005
40~90
4
6
M3
2.5
6
8
40~150
5
8
M4
3.3
10
10
M5
4.2
12
12
M6
5
概述・特性
■加工部分的硬度降低
导向轴的外螺纹或内螺纹部可能会存在因加工时的退火处理而导致硬度降低的情况。
(加工部+前后约
10mm
的范围)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
滚珠导向轴的特长是什么?
1、可进行高精度的直线运动。作为轴和螺帽的组件可调整旋转方向的间隙,保证精度。
2、可传递旋转扭矩。滚珠在花键轴球型槽上作滚动运动,可在传递旋转扭矩的同时作直线运动。
3、实现紧凑型设计。即使单轴机构,也能在做直线运动的同时,保持螺帽在旋转方向无偏移。
4、负载容量大,寿命长。由于滚动面制成符合滚珠直径的R型球槽,故接触面积大、承载能力强、使用寿命长。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
直线运动零件
>
滚珠导轨
>
微型滚珠衬套导向轴 单侧轴端加工型 一端外螺纹型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1714746388353
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1714746388353