Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ H ]硬度 | |
树脂 | GRRP | 超高分子量聚乙烯 | − | − |
型式 | − | A | − | S |
GRRP20 | − | 100 | − | 10 |
型式 | A 选择 | S 选择 | W | T | X | Y | d1 | d2 | h | d3 | ℓ | |
Type | B | |||||||||||
(树脂型) GRRP | 15 | 40 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4 | 12 |
60 | 24 | |||||||||||
80 | 30 | |||||||||||
100 | 40 | |||||||||||
120* | 60 | |||||||||||
20 | 60 | 8 10 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 24 | |
80 | 30 | |||||||||||
100 | 40 | |||||||||||
120 | 60 | |||||||||||
150 | 90 | |||||||||||
200 | 140 | |||||||||||
25 | 80 | 10 12 15 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | 6 | 30 | |
100 | 40 | |||||||||||
120 | 60 | |||||||||||
150 | 90 | |||||||||||
200 | 140 | |||||||||||
30 | 80 | 12 15 20 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | 8 | 30 | |
100 | 40 | |||||||||||
120 | 60 | |||||||||||
150 | 90 | |||||||||||
200 | 140 |
■ | 有关超高分子量聚乙烯的特性值,请参阅P.[2]-897 |
的超高分子量聚乙烯基准值一项。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|