Type | d[Φ:mm] | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境 | 附件 | ||
材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 材质 | 温度 | |||
LMUW-N | 3~50 | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | - | 相当于SUJ2 | 树脂(相当于DURACON M90) | -20~ 80℃ | 密封圈 材质 丁腈橡胶 (-20~120℃) |
LMUW | ||||||||
LMUWF | ||||||||
不锈钢(SUS) | -20~110℃ | |||||||
LMUWR | 低温镀黑铬 | 相当于SUS440C | 树脂(相当于DURACON M90) | -20~ 80℃ | ||||
LMUWM | 无电解镀镍 | |||||||
LMUWMF | 不锈钢(SUS) | -20~110℃ | ||||||
SLMUW | 相当于SUS440C | 56HRC~ | - | 树脂(相当于DURACON M90) | -20~ 80℃ | |||
SLMUWS | 不锈钢(SUS) | -20~120℃ |
图示 | 使用方法说明 |
直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。 | |
直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。 | |
直线轴承不适合反复插拔。 | |
将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。 |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
液晶 | 智能手机 | 半导体 | ||
价格说明
型式 | D容差 | L | B | W | D1 | (r) | 偏心 (最大) | 滚珠 列数 | 基本额定负载 | 静态容许力矩 (N・m) | 重量 (g) | |||||||
Type | dr | 容差 | 无表面处理 | 有表面处理 | 容差 | 容差 | C(动)N | Co(静)N | ||||||||||
LMUW-N (无密封圈型) LMUW LMUWF LMUWR LMUWM LMUWMF SLMUW SLMUWS | 3 | 0 -0.010 | 7 | 0 -0.011 | 0 -0.015 | 19 | 0 -0.3 | - | - | - | - | 0.3 | 0.010 | 4 | 138 | 210 | 0.51 | 3.2 |
4 | 8 | 23 | - | - | - | 176 | 254 | 0.63 | 4.8 | |||||||||
5 | 10 | 28 | 18.2 | 0 -0.5 | 1.1 | 9.6 | 0.4 | 263 | 412 | 1.38 | 11 | |||||||
6 | 12 | 0 -0.013 | 0 -0.018 | 35 | 24.8 | 11.5 | 0.015 | 324 | 529 | 2.18 | 16 | |||||||
8 | 15 | 45 | 32.8 | 14.3 | 431 | 784 | 4.31 | 31 | ||||||||||
10 | 19 | 0 -0.016 | 0 -0.021 | 55 | 41.4 | 1.3 | 18 | 588 | 1100 | 7.24 | 62 | |||||||
12 | 21 | 57 | 43.4 | 20 | 0.8 | 657 | 1200 | 10.9 | 80 | |||||||||
13 | 23 | 61 | 22 | 813 | 1570 | 11.6 | 90 | |||||||||||
16 | 28 | 70 | 49.8 | 1.6 | 27 | 1230 | 2350 | 19.7 | 145 | |||||||||
20 | 0 -0.012 | 32 | 0 -0.019 | 0 -0.025 | 80 | 57.8 | 0 -0.6 | 30.5 | 0.020 | 5 | 1400 | 2740 | 26.8 | 180 | ||||
25 | 40 | 112 | 0 -0.4 | 78.3 | 1.85 | 38 | 1.5 | 6 | 1560 | 3140 | 43.4 | 440 | ||||||
30 | 45 | 123 | 85.3 | 43 | 2490 | 5490 | 82.8 | 480 | ||||||||||
LMUW LMUWM | 35 | 0 -0.015 | 52 | 0 -0.022 | 0 -0.030 | 135 | 94.8 | 2.1 | 49 | 0.025 | 2650 | 6270 | 110 | 795 | ||||
40 | 60 | 151 | 116.8 | 57 | 3430 | 8040 | 147 | 1170 | ||||||||||
50 | 80 | 192 | 142.8 | 2.6 | 76.5 | 6080 | 15900 | 397 | 3100 |
Type | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境 | 附件 | ||
材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 材质 | 温度 | ||
LMUW-N | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | - | 相当于SUJ2 | 树脂(相当于DURACON M90) | -20~ 80℃ | 密封圈 材质 丁腈橡胶 (-20~120℃) |
LMUW | |||||||
LMUWF | |||||||
不锈钢(SUS) | -20~110℃ | ||||||
LMUWR | 低温镀黑铬 | 相当于SUS440C | 树脂(相当于DURACON M90) | -20~ 80℃ | |||
LMUWM | 无电解镀镍 | ||||||
LMUWMF | 不锈钢(SUS) | -20~110℃ | |||||
SLMUW | 相当于SUS440C | 56HRC~ | - | 树脂(相当于DURACON M90) | -20~ 80℃ | ||
SLMUWS | 不锈钢(SUS) | -20~120℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|