Type | 挡块 | 金属芯 | ||
聚氨酯硬度 | 颜色 | 材质 | 材质 | |
C-URLH | 肖氏A90 | 绿色 | 聚氨酯 | 不锈钢 |
C-URLM | 肖氏A70 | 黑色 |
案例1 | 机构名称:安装夹具 机构功能: 用手动压力机将2个工件按压安装 聚氨酯包胶螺栓作用: 为了不对工件表面产生压痕,故压紧前端安装聚氨酯包胶螺栓 对象工件: 树脂零件 |
案例2 | 机构名称:托盘就位确认工序 机构功能: 通过工件检测组件确认非金属托盘的就位情况。 聚氨酯包胶螺栓作用: 防止检测组件金属部件接触非金属工件产生压痕及损伤 对象工件: 塑料箱 |
水解聚氨酯 |
电子 | 汽车 | |
智能手机 | 半导体 | |
关于米思米聚氨酯・橡胶・海绵的特性 | 点击聚氨酯·橡胶·海绵特性表。 |
关于米思米聚氨酯・橡胶材质选择 | 点击聚氨酯·橡胶材质选型表。 |
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养 | 点击金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。 |
经济型 聚氨酯包胶螺栓 外螺纹固定型 | 经济型 聚氨酯包胶螺栓 调整型 | 经济型聚氨酯包胶轴承 标准平型 | ||
优点:带扳手操便于固定,耐冲击结构 | 优点:可按要求调整使用长度 | 优点:基于优质原料及特殊工艺,聚氨酯更耐磨且不易脱落。 |
Type | 挡块 | 金属芯 | ||
聚氨酯硬度 | 颜色 | 材质 | 材质 | |
C-URLH | 肖氏A90 | 绿色 | 聚氨酯 | 不锈钢 |
C-URLM | 肖氏A70 | 黑色 |
型式 | L | M×螺距 | R2 | ℓ1 | ℓ2 | W | |
Type | 外径D | (粗牙螺纹) | |||||
C-URLH C-URLM | 10 | 17 | M3×0.5 | 1 | 5 | 4 | 8 |
12 | 18 | M4×0.7 | 2 | 10 | |||
16 | 21 | M5×0.8 | 6 | 5 | 14 | ||
20 | 25 | M6×1.0 | 3 | 8 | 6 | 17 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|