Type | 挡块 | 金属芯 | ||
聚氨酯硬度 | 颜色 | 材质 | 材质 | |
C-USLH | 肖氏A90 | 绿色 | 聚氨酯 | 不锈钢 |
C-USLM | 肖氏A70 | 黑色 |
案例1 | 目的 通过固定行程的气缸对不同宽度的各工件进行定心。 动作 工件配置在机构两侧。 拉出并转动带卡爪的旋钮,将旋钮的卡爪对准挡块上加工的槽。可根据挡块上加工的槽的高度种类变更压块的高度。 变更压块位置,轻松对靠边的不同宽度的工件进行定心。 |
案例2 | 目的・动作 通过本装置校准其他组件的输送机上粗略放置的工件,进入下一工序。 环境·操作性 将工件压紧到本组件的外部定位端上。 通过带聚氨酯包胶螺栓的机构校准沿与气缸轴垂直方向传送的工件。 |
水解聚氨酯 |
电子 | 汽车 | |
智能手机 | 半导体 | |
关于米思米聚氨酯・橡胶・海绵的特性 | 点击聚氨酯·橡胶·海绵特性表。 |
关于米思米聚氨酯・橡胶材质选择 | 点击聚氨酯·橡胶材质选型表。 |
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养 | 点击金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。 |
经济型 聚氨酯包胶螺栓 内螺纹固定型 | 经济型 聚氨酯包胶螺栓 调整型 | 经济型聚氨酯包胶轴承 标准平型 | ||
优点:带扳手操便于固定,耐冲击结构 | 优点:可按要求调整使用长度 | 优点:基于优质原料及特殊工艺,聚氨酯更耐磨且不易脱落。 |
Type | 挡块 | 金属芯 | ||
聚氨酯硬度 | 颜色 | 材质 | 材质 | |
C-USLH | 肖氏A90 | 绿色 | 聚氨酯 | 不锈钢 |
C-USLM | 肖氏A70 | 黑色 |
型式 | L | M×螺距 | R2 | m | ℓ1 | ℓ2 | W | |
Type | 外径D | (粗牙螺纹) | ||||||
C-USLH C-USLM | 6 | 10 | M3×0.5 | 1 | 4.5 | 5 | 4 | 5 |
8 | 12.5 | M4×0.7 | 6 | 7 | ||||
10 | 17 | M5×0.8 | 7 | 8 | ||||
12 | 18 | M6×1.0 | 2 | 10 | 10 | |||
16 | 21 | M8×1.25 | 12 | 6 | 5 | 14 | ||
20 | 25 | M10×1.5 | 3 | 14 | 8 | 6 | 17 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|