经济型 直线轴承 标准方法兰 单衬/双衬型/反向沉孔型
商品
评价
详情
  • 经济型 直线轴承 标准方法兰 单衬/双衬型/反向沉孔型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 直线轴承 标准方法兰 单衬/双衬型/反向沉孔型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品特点图片
实物密封圈为黑色,树脂保持器陆续会变更为黄色,请以收到的实物为准
产品概述
带法兰型直线轴承把直线轴承与支座一体化,结构紧凑,便于使用时准确而简单地组装到机构上。
国内制作,严格管控成本,适合中精度简易导向用途的最优选择。

 
产品特点
直线轴承是与线性导向轴配套使用的直线运动导向机构。钢珠沿着外壳与保持器所形成的轨道槽循环滚动,直线轴承相对于导向轴作直线往复运动。
通过钢珠的滚动,可实现低摩擦阻力的较高效运动。

特点1:相对于米思米标准品价格最大降价60%
特点2:持有高耐久性•低噪音

■试验条件
•直线轴承(内径16)和米思米导向轴(PSFJ)配合,施加63kg载荷并行走30km,确认产品破损状况和滑动噪音。
产品特点图片

■试验结果
经济型产品保证钢珠滑动顺畅,据有良好的耐久性和低噪音
产品特点图片
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
※实验数据系本公司检测所得,仅供参考
尺寸图
经济型单衬型带法兰直线轴承尺寸规格表   LINEAR BUSHINGS
此产品法兰部没有热处理,可能会存在磕碰伤。
 
沉孔型型式外壳滚珠保持器使用环境
温度
附件:密封圈
单衬型双衬型 材质 硬度 表面处理 材质 材质 材质
反向沉孔型E-LBKZ□□UUE-LBKZ□□LUU相当于SUJ258HRC~相当于SUJ2树脂-20~80℃丁腈橡胶
标准型E-LBK□□UUE-LBK□□LUU
E-LBKM□□UUE-LBKM□□LUU无电解镀镍
规格表
订货范例
 
反向沉孔型可从反向侧安装。
树脂保持器可能会存在黑色和黄色两种颜色,性能一致,请放心使用。
型式外径D容差全长LHTdd1
Typedr容差类型 单衬型
无表面处理
双衬型
无表面处理
单衬型
有表面处理
双衬型
有表面处理
单衬型双衬型容差
E-LBKZ
E-LBK
E-LBKM
6+0.003
-0.013
UU
(单衬型)
LUU
(双衬型)
120
-0.015
0
-0.016
0
-0.015
0
-0.015
1935±0.32853.56
815244532
10190
-0.018
0
-0.018
0
-0.018
2955±0.64064.57.5
12210
-0.018
305742
1323326143
1628377048
20+0.003
-0.015
320
-0.021
0
-0.021
0
-0.021
0
-0.021
42805485.59
25405911262
30456412374106.611
E-LBK
E-LBKM
35+0.003
-0.016
520
-0.028
0
-0.03
0
-0.025
0
-0.028
7013582
4060801519613914
50800
-0.03
0
-0.032
0
-0.028
0
-0.03
100192116
 
内接器直径
dr
tP.C.D.W偏心滚珠列数垂直度基本额定动
负载C(动)N
基本额定动
负载Co(静)N
方法兰重量(g)双衬型静态
容许力矩
(N·m)
单衬型双衬型单衬型双衬型单衬型双衬型单衬型双衬型单衬型双衬型
63.120220.0240.02840.0240.02820632426552918252.18
8242526543138078429434.31
104.129300.030.03372588549110052787.24
1232324126575981200579010.9
13333451081378415707210811.6
163837577512301180235010416519.7
205.143420.030.040.030.0488214001370274014522526.8
255150698015601570314030050043.4
306.16058157024902740549037559082.8
3567640.040.0450.040.0451670265031406270560930110
408.1787521603430402080408801380147
5098923820608079401590020003400397
使用方法
图示使用方法说明
使用方法直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。
使用方法直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。
使用方法直线轴承不适合反复插拔。
使用方法将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。
注意事项
■定期维护:
①使用前,请在直线轴承内侧的滚珠列上涂抹润滑脂,以后再适时补充。润滑脂在直线轴承的钢珠与滚动面(导向轴·衬套)的表面形成油膜,有效减小摩擦,防止烧结。润滑脂减少及老化会给直线轴承的寿命造成极大影响。
②推荐供给润滑脂:锂皂基润滑脂。详细内容点击润滑脂
③推荐注脂间隔:通常每隔6个月。
④移动距离较长时,推荐3个月一次或当移动距离在期限范围内超过1000km时,以1000km为准。
⑤直线轴承承受较大的力矩负载(偏载)时,单个单衬型不适用,建议使用双衬型或多个单衬型。

■防尘对策:
如果直线轴承的内部进入灰尘或异物,可能会损坏钢珠的循环,从而导致意想不到的故障发生。在环境较恶劣的环境使用时,请额外安装防尘罩和保护罩等。

■米思米制直线轴承建议与淬火g6公差的导向轴组合。

■米思米制直线轴承建议安装在H7公差的固定座上。直线轴承与固定座为间隙配合。
相关文件
使用方法请参考点击使用方法
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养请参考点击防锈性能
使用案例
米思米品牌直线运动轴承精度高低价格高品质 LINEAR BUSHINGS
设备名称:
搬运方向变更机构

设计目的:
用传送带搬送的工件的搬送方向为90°改变方向移载

零件应用说明:
通过与气缸配合,实现改变工件的搬运方向。

了解详细信息,请点击使用案例
应用行业
电子电器 汽车 锂电池
带法兰直线轴承应用广泛,例如电子电器行业。 带法兰直线轴承应用广泛,例如汽车行业。 带法兰直线轴承应用广泛,例如锂电池行业。
液晶 智能手机 半导体
带法兰直线轴承应用广泛,例如液晶行业。 带法兰直线轴承应用广泛,例如智能手机行业。 带法兰直线轴承应用广泛,例如半导体行业。
相关产品
尺寸图
经济型单衬型带法兰直线轴承尺寸规格表   LINEAR BUSHINGS
此产品法兰部没有热处理,可能会存在磕碰伤。
 
沉孔型型式外壳滚珠保持器使用环境
温度
附件:密封圈
单衬型双衬型 材质 硬度 表面处理 材质 材质 材质
反向沉孔型E-LBKZ□□UUE-LBKZ□□LUU相当于SUJ258HRC~相当于SUJ2树脂-20~80℃丁腈橡胶
标准型E-LBK□□UUE-LBK□□LUU
E-LBKM□□UUE-LBKM□□LUU无电解镀镍
规格表
订货范例
 
反向沉孔型可从反向侧安装。
树脂保持器可能会存在黑色和黄色两种颜色,性能一致,请放心使用。
型式外径D容差全长LHTdd1
Typedr容差类型 单衬型
无表面处理
双衬型
无表面处理
单衬型
有表面处理
双衬型
有表面处理
单衬型双衬型容差
E-LBKZ
E-LBK
E-LBKM
6+0.003
-0.013
UU
(单衬型)
LUU
(双衬型)
120
-0.015
0
-0.016
0
-0.015
0
-0.015
1935±0.32853.56
815244532
10190
-0.018
0
-0.018
0
-0.018
2955±0.64064.57.5
12210
-0.018
305742
1323326143
1628377048
20+0.003
-0.015
320
-0.021
0
-0.021
0
-0.021
0
-0.021
42805485.59
25405911262
30456412374106.611
E-LBK
E-LBKM
35+0.003
-0.016
520
-0.028
0
-0.03
0
-0.025
0
-0.028
7013582
4060801519613914
50800
-0.03
0
-0.032
0
-0.028
0
-0.03
100192116
 
内接器直径
dr
tP.C.D.W偏心滚珠列数垂直度基本额定动
负载C(动)N
基本额定动
负载Co(静)N
方法兰重量(g)双衬型静态
容许力矩
(N·m)
单衬型双衬型单衬型双衬型单衬型双衬型单衬型双衬型单衬型双衬型
63.120220.0240.02840.0240.02820632426552918252.18
8242526543138078429434.31
104.129300.030.03372588549110052787.24
1232324126575981200579010.9
13333451081378415707210811.6
163837577512301180235010416519.7
205.143420.030.040.030.0488214001370274014522526.8
255150698015601570314030050043.4
306.16058157024902740549037559082.8
3567640.040.0450.040.0451670265031406270560930110
408.1787521603430402080408801380147
5098923820608079401590020003400397
关于此商品的常见问题 (FAQ)
FA的直线轴承是什么品牌?
FA的直线轴承为MISUMI品牌。
直线轴承上有产品刻印吗?
产品本体上没有刻印,包装盒上有产品型号。
直线轴承如何定期维护?
米思米推荐直线轴承定期补充润滑脂,推荐每6个月一次。当移动距离较长时,推荐3个月一次或者当移动距离在期限范围内超过1000km时,以1000km为准。
直线轴承的防锈能力比较?
防锈能力由强至弱:无电解镀镍→无表面处理。
普通轴承钢容易生锈,一定要定期涂抹防锈油使用。
FA的直线轴承的单衬型和双衬型区别是什么?
单衬型是一排钢珠,双衬型是两排钢珠。长度一般双衬型是单衬型的2倍以上,钢珠接触面积更长,径向晃动量更小,额定负载更大。
直线轴承和导向轴配合使用时,部分配合的比较紧密,但有些间隙比较大,是否影响使用?
直线轴承和导向轴是通过循环钢珠结构进行点接触滚动配合的,由于是点接触且非过盈配合,轴与轴承间有间隙是正常的现象,并不会影响使用,这种结构的使用,大大降低摩擦阻力,同时提高了工件的使用寿命。
收到的直线轴承漏油怎么办?
直线轴承出厂时涂抹对润滑脂等影响很少的防锈油(除MX型润滑脂装置以外),建议使用前清洗,干燥后涂抹润滑脂再使用。
直线轴承是否可以旋转?
直线轴承在结构上不适合旋转运动,如果强行旋转,则可能导致产品损坏。如旋转运动需求,请优先选择线性旋转衬套。点击此处
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 直线轴承 > 经济型 直线轴承 标准方法兰 单衬/双衬型/反向沉孔型