产品概述
可以将拉伸弹簧的挂钩勾在拉伸弹簧用支柱的孔中,使拉伸弹簧一端被限位。

产品特点
特点1:根据设计的实际需求,有不同外径以及长度可供选择。
特点2:附件附有一个螺帽,与支柱配合,便于调节高度后固定。
特点3:材质为S45C,表面处理为三价铬酸盐光泽处理。
特点4:根据安装方式不同,经济品有两平面型、槽型外螺纹型和槽型螺栓固定型三种型式可供选择。
■防锈性能优异
尺寸图
两平面型
|
S45C | 三价铬酸盐光泽处理 | 1个螺帽·钢·镀锌 | 3~8 | 15~40 |

产品的表面处理采用滚镀的方式,外观可能有一些磕碰伤。

规格表
使用方法
通过拉伸弹簧用支柱与弹簧挂钩进行配合,对弹簧两端进行限位。

使用案例
■机构名称树脂外壳压入夹具
■机构功能基于杠杆式 把手操作的手动机构。以直线导轨作为导向,拉伸弹簧作为复位。可以进行反复手动压入作业。
■拉伸弹簧用支柱的作用限定了拉伸弹簧一端的位置,使拉伸弹簧被拉伸后可以复位。
了解详细信息,请点击
inCADLibrary案例库。
相关行业
注意事项
产品本身并没有热处理,为材质本身强度,和拉伸弹簧配合时需要考虑弹簧实际载荷来选择合适的外径。
相关文件
拉伸弹簧、拉伸弹簧用支柱使用组合表点击
此处相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图

产品的表面处理采用滚镀的方式,外观可能有一些磕碰伤。

规格表
■孔型 两平面型|
|
C-AIPO | 3 | 15 | 20 | 25 | 30 | | | M3 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 |
4 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | | M4 | 2.5 | 5.0 | 3.5 |
5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | M5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | M6 | 2.5 | 3.5 | 5.0 |
8 | | | 25 | 30 | 35 | 40 | M8 | 3.5 | 5.0 | 7.0 |
材质规格
|
S45C | 三价铬酸盐光泽处理 | 1个螺帽·钢·镀锌 | 3~8 | 15~40 |