重要项目 | 氮化处理 | 无热处理 | 高频淬火 | 渗碳 | |
硬度 | 表面硬度 | 600HV以上 | 20~30HRC | 50~55HRC | 55~60HRC |
硬化层深度 | 0.1~0.2mm | - | 0.5~1.0mm | 1~2mm | |
芯部硬度 | 35HRC以下 | 20~30HRC | 35HRC以下 | 35HRC以下 | |
性能 | a.耐磨性 | ![]() | ![]() | 〇 | 〇 |
b.防断裂能力 | 〇 | ![]() | ![]() | ![]() | |
c.耐腐蚀性 | 〇※2 | ![]() | ![]() | ![]() |
市场流通品※ | 米思米经济型 |
齿形检测:齿形变形量大,实测线与基准线产生较大偏离 | 齿形检测:齿形变形量小,实测线与基准线基本重合 |
![]() | ![]() |
齿向检测:齿向均一性差,实测线明显倾斜 | 齿向检测:齿向均一性优异,实测线基本垂直 |
![]() | ![]() |
判定结果: ・精度等级不符合GB/T 10095及ISO 1328 8级标准 ・咬合精度差,传动精度低,易发生震动,噪音大,使用寿命短 | 判定结果: ・精度等级符合GB/T 10095及ISO 1328 8级标准 ・保证设计精度,震动小,噪音低,使用寿命长 |
项目 | 米思米标准品 | 米思米经济型 |
精度等级 | 旧JIS 4级/新JIS 8级 | GB/ISO 8级 |
模数 | 模数0.5/0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0 | 模数0.5/1.0 |
材质 | S45C | 40Cr |
热处理 | 无热处理 | 氮化处理 |
表面处理 | 无表面处理 四氧化三铁保护膜 无电解镀镍 | 无表面处理 |
齿面硬度 | - | 600HV以上 |
硬化层深度 | - | 0.1~0.2mm |
公称型号 | d | b | t公差 | ||
6N | 6 | 2 | ±0.015 | 1.0 | +0.1 0 |
8N | 8 | 3 | 1.4 | ||
10N | 10 | ||||
12N | 12 | 4 | 1.8 | ||
15N | 15 | 5 | 2.3 |
![]() | ![]() | ![]() | 精度等级 |
40Cr | - | 氮化处理;维氏硬度≥600HV (氮化层深度0.1~0.2mm) | GB/T 10095 8级 ISO 1328 8级 |
传动种类 | 说明 | 传动简易图 | 代表性传动方式 | 代表性传动的配对种类 |
平行传动 | 啮合齿轮的2轴平行传递旋转/动力 | ![]() | ![]() | 直齿轮+直齿轮 斜齿轮+斜齿轮 人字齿轮+人字齿轮 直齿轮+内齿轮 斜齿轮+斜齿内齿轮 |
直线传动 | 旋转传递直线的变位/动力或直线传递旋转的变位/动力 | ![]() | ![]() | 直齿轮+直齿齿条 斜齿轮+斜齿齿条 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
经济型直齿轮 模数0.5 | 直齿轮 齿宽·轮毂尺寸指定型 压力角20° | 高频淬火齿条 轮齿研磨型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
优点:氮化处理,高性价比 | 优点:尺寸自由指定 | 优点:齿面高硬度,长度可接续 |
价格说明
公称型号 | d | b | t公差 | ||
6N | 6 | 2 | ±0.015 | 1.0 | +0.1 0 |
8N | 8 | 3 | 1.4 | ||
10N | 10 | ||||
12N | 12 | 4 | 1.8 | ||
15N | 15 | 5 | 2.3 |
![]() | 模数 | - | 齿数 | - | 宽度 | - | 齿轮形状 | - | 内径 | |
1.0 | - | 20 | - | 8 | - | A | - | 8 |
![]() | ![]() | ![]() | 精度等级 |
40Cr | - | 氮化处理;维氏硬度≥600HV (氮化层深度0.1~0.2mm) | GB/T 10095 8级 ISO 1328 8级 |
型式 | 齿数 | 厚度B | 齿轮形状 | 轴孔直径P 指定单位1mm | d 基准圆 直径 | D 齿顶圆 直径 | G 齿根圆 直径 | H | L | ℓ1 | ℓ2 | M (粗牙螺纹) |
模数 | 圆孔 | |||||||||||
1.0 | 20 | 6 | A | 8N | 20 | 22 | 17.5 | - | ||||
20 | 10 | A | 8N | 20 | 22 | 17.5 | ||||||
28 | 10 | A | 12N | 28 | 30 | 25.5 | ||||||
30 | 10 | A | 12N | 30 | 32 | 27.5 | ||||||
12 | 10 | K | 6 | 12 | 14 | 9.5 | 14 | 30 | 2 | 5 | M4 | |
20 | 10 | B | 6N | 20 | 22 | 17.5 | 16 | 20 | 10 | 4 | ||
25 | 12 | B | 10N | 25 | 27 | 22.5 | 20 | 20 | 8 | 4 | ||
26 | 10 | B | 12N | 26 | 28 | 23.5 | 22 | 8 | 4 | |||
32 | 10 | B | 12N | 32 | 34 | 29.5 | 28 | 10 | 5 | M5 | ||
35 | 10 | B | 10N | 35 | 37 | 32.5 | 30 | |||||
36 | 10 | B | 15N | 36 | 38 | 33.5 | ||||||
40 | 10 | B | 15N | 40 | 42 | 37.5 | ||||||
45 | 10 | B | 15N | 45 | 47 | 42.5 | ||||||
50 | 10 | B | 15N | 50 | 52 | 47.5 | 46 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|