重要项目 | 氮化处理 | 无热处理 | 高频淬火 | 渗碳 | |
硬度 | 表面硬度 | 600HV以上 | 20~30HRC | 50~55HRC | 55~60HRC |
硬化层深度 | 0.1~0.2mm | - | 0.5~1.0mm | 1~2mm | |
芯部硬度 | 35HRC以下 | 20~30HRC | 35HRC以下 | 35HRC以下 | |
性能 | a.耐磨性 | ![]() | ![]() | 〇 | 〇 |
b.防断裂能力 | 〇 | ![]() | ![]() | ![]() | |
c.耐腐蚀性 | 〇※2 | ![]() | ![]() | ![]() |
市场流通品※ | 米思米经济型 |
齿形检测:齿形变形量大,实测线与基准线产生较大偏离 | 齿形检测:齿形变形量小,实测线与基准线基本重合 |
![]() | ![]() |
齿向检测:齿向均一性差,实测线明显倾斜 | 齿向检测:齿向均一性优异,实测线基本垂直 |
![]() | ![]() |
判定结果: ・精度等级不符合GB/T 10095及ISO 1328 8级标准 ・咬合精度差,传动精度低,易发生震动,噪音大,使用寿命短 | 判定结果: ・精度等级符合GB/T 10095及ISO 1328 8级标准 ・保证设计精度,震动小,噪音低,使用寿命长 |
项目 | 米思米标准品 | 米思米经济型 |
精度等级 | 旧JIS 4级/新JIS 8级 | GB/ISO 8级 |
模数 | 模数0.5/0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0 | 模数0.5/1.0 |
材质 | S45C | 40Cr |
热处理 | 无热处理 | 氮化处理 |
表面处理 | 无表面处理 四氧化三铁保护膜 无电解镀镍 | 无表面处理 |
齿面硬度 | - | 600HV以上 |
硬化层深度 | - | 0.1~0.2mm |
![]() | ![]() | ![]() | 精度等级 |
40Cr | - | 氮化处理;维氏硬度≥600HV (氮化层深度0.1~0.2mm) | GB/T 10095 8级 ISO 1328 8级 |
传动种类 | 说明 | 传动简易图 | 代表性传动方式 | 代表性传动的配对种类 |
平行传动 | 啮合齿轮的2轴平行传递旋转/动力 | ![]() | ![]() | 直齿轮+直齿轮 斜齿轮+斜齿轮 人字齿轮+人字齿轮 直齿轮+内齿轮 斜齿轮+斜齿内齿轮 |
直线传动 | 旋转传递直线的变位/动力或直线传递旋转的变位/动力 | ![]() | ![]() | 直齿轮+直齿齿条 斜齿轮+斜齿齿条 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
经济型直齿轮 模数1.0 | 直齿轮 齿宽 轮毂尺寸指定型 压力角20° | 高频淬火齿条 轮齿研磨型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
优点:氮化处理,高性价比 | 优点:尺寸自由指定 | 优点:齿面高硬度,长度可接续 |
价格说明
![]() | 模数 | - | 齿数 | - | 宽度 | - | 齿轮形状 | - | 内径 | |
0.5 | - | 20 | - | 8 | - | K | - | 5 |
![]() | ![]() | ![]() | 精度等级 |
40Cr | - | 氮化处理;维氏硬度≥600HV (氮化层深度0.1~0.2mm) | GB/T 10095 8级 ISO 1328 8级 |
型式 | 齿数 | 厚度B | 齿轮形状 | 轴孔直径P 指定单位1mm | d 基准圆 直径 | D 齿顶圆 直径 | G 齿根圆 直径 | H | L | ℓ1 | ℓ2 | M (粗牙螺纹) |
模数 | 圆孔 | |||||||||||
0.5 | 15 | 8 | K | 5 | 7.5 | 8.5 | 6.25 | 9 | 18 | 10 | 3 | M3 |
20 | 3 | B | 3 | 10 | 11 | 8.75 | 8.5 | 8 | 5 | 2.5 | ||
20 | 8 | K | 5 | 10 | 11 | 8.75 | 11 | 18 | 10 | 3 | ||
20 | 8 | K | 6.35 | |||||||||
24 | 3 | B | 6 | 12 | 13 | 10.75 | 10 | 8 | 5 | 2.5 | ||
30 | 3 | B | 5 | 15 | 16 | 13.75 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|