经济型产品,请订购2个以上。
产品概述
作为传递马达所产生的旋转动力的机构,通常广泛采用同步带轮,同步带惰轮和同步带进行设计。
通过同步带轮,同步带惰轮和同步带齿间的咬合,来实现传动和传送的作用。
产品特点
■米思米经济型惰轮的齿形咬合・米思米经济型惰轮的齿形符合JIS和ISO标准,与标准皮带齿形配合转动更顺畅

※同步带品牌:三之星 ※市场流通品发生的问题实例
■米思米经济型惰轮转动稳定性・米思米经济型惰轮 使用米思米经济型轴承, 品质更稳定,噪音更小 |  |
・经济型惰轮的齿面跳动管控与标准品一致,皮带传动更平稳
(单位:mm)
尺寸图
规格表

■尺寸规格表(中心轴承型)
|
|
C-AHTF | 20 | S8M150 | 12 | 50.93 | 49.56 | 58 | 40 | 17 | 22 | 6 | 6201ZZ×1 | 32 | 10 |
S8M250 | 15 | 28 | 33 | 5.5 | 6202ZZ×2 | 35 | 11 |
22 | S8M150 | 12 | 56.02 | 54.65 | 61 | 45 | 17 | 22 | 6 | 6201ZZ×1 | 32 | 10 |
24 | 61.12 | 59.74 | 67 | 50 |
S8M150 |
S8M250 | 28 | 33 | 6.5 | 6201ZZ×2 |
S8M300 | 15 | 33 | 38 | 8 | 6202ZZ×2 | 35 | 11 |
S8M400 | 44 | 49 | 13.5 |
25 | S8M150 | 63.66 | 62.29 | 70 | 56 | 17 | 22 | 5.5 | 6202ZZ×1 |
30 | 76.39 | 75.02 | 87 | 67 |
S8M250 | 28 | 33 | 6202ZZ×2 |
S8M300 | 20 | 33 | 38 | 5 | 6204ZZ×2 | 47 | 14 |
S8M400 | 44 | 49 | 10.5 |
■尺寸规格表(两侧轴承型)|
|
C-AHTFW | 22 | S8M250 | 12 | 56.02 | 54.65 | 61 | 45 | 28 | 33 | 27 | 6201ZZ×2 | 32 | 10 |
S8M300 | 33 | 38 |
24 | S8M250 | 61.12 | 59.74 | 67 | 50 | 28 | 33 |
S8M300 | 33 | 38 |
25 | S8M250 | 63.66 | 62.29 | 70 | 56 | 28 | 33 |
S8M300 | 33 | 38 |
26 | S8M150 | 66.21 | 64.84 | 74 | 58 | 17 | 22 | 25 | 6001ZZ×2 | 28 | 8 |
S8M250 | 28 | 33 |
S8M300 | 33 | 38 | 27 | 6201ZZ×2 | 32 | 10 |
28 | S8M250 | 15 | 71.3 | 69.93 | 80 | 28 | 33 | 6202ZZ×2 | 11 |
S8M300 | 60 | 33 | 38 | 30 | 35 |
S8M400 | 44 | 49 |
| S8M300 | 15 | 76.39 | 75.02 | 87 | 67 | 33 | 38 |
30 | 20 | 41 | 6204ZZ×2 | 47 | 14 |
| S8M400 | 44 | 49 |
32 | S8M250 | 20 | 81.49 | 80.12 | 87 | 67 | 28 | 33 |
S8M300 | 33 | 38 |
34 | S8M300 | 86.58 | 85.21 | 95 | 75 | 33 | 38 |
详细售卖型号请以米思米官网为准。 使用方法
使用案例
■机构名称皮带张力装置(手动)
■机构功能1.使调整侧的滚轮移动,在传送带张开的状态下拉紧固定。
2.多数驱动时,通过将滚轮设置在中间位置提高咬合率
■同步带惰轮的作用1.通过同步带惰轮固定皮带的装配距离
同时辅助聚氨酯滚轮对皮带进行张紧
了解详情,请点击
皮带张力装置案例 相关行业
注意事项
相关文件
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。