经济型产品,请订购2个以上。
产品概述
作为传递马达所产生的旋转动力的机构,通常广泛采用同步带轮,同步带惰轮和同步带进行设计。
通过同步带轮,同步带惰轮和同步带齿间的咬合,来实现传动和传送的作用。
产品特点
■米思米经济型惰轮的齿形咬合・米思米经济型惰轮的齿形符合JIS和ISO标准,与标准皮带齿形配合转动更顺畅
![产品特点](//www.misumi.com.cn/linked/item/10310461249/img/a210001.jpg)
※同步带品牌:三之星 ※市场流通品发生的问题实例
■米思米经济型惰轮转动稳定性・米思米经济型惰轮 使用米思米经济型轴承, 品质更稳定,噪音更小 | ![产品特点](//www.misumi.com.cn/linked/item/10310461249/img/a210002.jpg) |
・经济型惰轮的齿面跳动管控与标准品一致,皮带传动更平稳
(单位:mm)
尺寸图
规格概述
■尺寸规格表(中心轴承型)|
|
C-AHTF | 40 | S2M040 | 5 | 25.46 | 24.96 | 30 | 20 | 5 | 9 | 2.5 | 695ZZ×1 | 13 | 4 |
S2M060 | 6 | 7 | 11 | 3 | 696ZZ×1 | 15 | 5 |
S2M100 | 11 | 15 | 5 |
■尺寸规格表(两侧轴承型)|
|
C-AHTFW | 20 | S2M040 | 3 | 12.73 | 12.22 | 16 | 10 | 5 | 9 | 5 | 673ZZ×2 | 6 | 2.5 |
S2M060 | 7 | 11 |
S2M100 | 4 | 11 | 15 | 6 | 674ZZ×2 | 7 |
30 | S2M040 | 3 | 19.01 | 18.59 | 22 | 14 | 5 | 9 | 5 | 673ZZ×2 | 6 |
S2M060 | 7 | 11 |
S2M100 | 4 | 11 | 15 | 6 | 674ZZ×2 | 7 |
32 | S2M040 | 3 | 20.37 | 19.86 | 25 | 16 | 5 | 9 | 5 | 673ZZ×2 | 6 |
S2M060 | 7 | 11 |
S2M100 | 4 | 11 | 15 | 9.5 | 694ZZ×2 | 11 | 4 |
36 | S2M040 | 22.92 | 22.41 | 28 | 18 | 5 | 9 | 6 | 674ZZ×2 | 7 | 2.5 |
S2M060 | 7 | 11 |
S2M100 | 5 | 11 | 15 | 11 | 695ZZ×2 | 13 | 4 |
40 | S2M040 | 4 | 25.46 | 24.96 | 30 | 20 | 5 | 9 | 6 | 674ZZ×2 | 7 | 2.5 |
S2M060 | 5 | 7 | 11 | 11 | 695ZZ×2 | 13 | 4 |
S2M100 | 6 | 11 | 15 | 13 | 696ZZ×2 | 15 | 5 |
使用方法
使用案例
■机构名称皮带张力装置(手动)
■机构功能1.使调整侧的滚轮移动,在传送带张开的状态下拉紧固定。
2.多数驱动时,通过将滚轮设置在中间位置提高咬合率
■同步带惰轮的作用1.通过同步带惰轮固定皮带的装配距离
同时辅助聚氨酯滚轮对皮带进行张紧
了解详情,请点击
皮带张力装置案例 相关行业
注意事项
相关文件
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。