经济型同步带轮 | 米思米既存品 | |
使用案例 | ![]() | ![]() |
使用注意点 | 一般使用在往返·输送用途, 要求中等定位精度的机构中 | 一般使用在频繁正反转, 对定位精度和背隙有要求的机构中 |
重复定位精度 (参考值) | 中精度 (±0.1) | 高精度 (±0.05) |
![]() | 螺纹空口无倒角同步带轮试验后的皮带状态: 皮带齿面有明显的带轮齿面螺纹孔留下的磨痕 ![]() | 【试验条件】 皮带规格:S5M 皮带宽度:150mm 驱动侧带轮齿数:20 从动侧带轮齿数:60 转速:3000rpm 张力(N):160N 试验时间:24H |
型式 | ![]() 带轮 形状 | ![]() 轴孔规格N 孔径d | P.D. | O.D. | D | F | E | ||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
C-HTPA | 18 | S8M250 | B | 14 | 45.84 | 44.46 | 32 | 52 | 36 |
20 | S8M150 | 14·15 | 50.93 | 49.56 | 36 | 58 | 40 | ||
S8M250 | 20 | ||||||||
24 | 14 | 61.12 | 59.74 | 46 | 67 | 50 | |||
30 | 16 | 76.39 | 75.02 | 60 | 87 | 67 | |||
32 | S8M400 | 25·35 | 81.49 | 80.12 | 63 | 87 | 67 |
型式 | ![]() 带轮 形状 | ![]() 轴孔规格N 孔径d | P.D. | O.D. | F | E | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
C-HTPA | 18 | S8M150 | A | 12·14·15·19·20 | 45.84 | 44.46 | 52 | 36 |
S8M250 | 14·15·19·20·22·25 | |||||||
S8M300 | 20 | |||||||
19 | S8M250 | 14·15·20 | 48.38 | 47.01 | 55 | 40 | ||
20 | S8M150 | 12·14·15 | 50.93 | 49.56 | 58 | 40 | ||
S8M250 | 12·14·15·17·18·20 | |||||||
S8M300 | 22 | |||||||
21 | 15 | 53.48 | 52.1 | 61 | 45 | |||
22 | S8M150 | 14·15 | 56.02 | 54.65 | 61 | 45 | ||
S8M250 | 14·16·20 | |||||||
S8M300 | 22 | |||||||
24 | S8M150 | 12·14·16 | 61.12 | 59.74 | 67 | 50 | ||
S8M250 | 12·14·15·20·22 | |||||||
S8M300 | 20·22 | |||||||
S8M400 | 20·25 | |||||||
25 | S8M150 | 12·14·15·19 | 63.66 | 62.29 | 70 | 56 | ||
S8M250 | 12·15·16·17·20·22·25·30 | |||||||
S8M400 | 20·25 | |||||||
26 | S8M250 | 25 | 66.21 | 64.84 | 74 | 58 | ||
S8M300 | 20 | |||||||
28 | S8M250 | 15·20·22·25 | 71.3 | 69.93 | 80 | 60 | ||
S8M400 | 25 | |||||||
30 | S8M250 | 15·16·18·20·22·24·25·40 | 76.39 | 75.02 | 87 | 67 | ||
S8M300 | 25·35 | |||||||
S8M400 | 20 | |||||||
32 | S8M250 | 22 | 81.49 | 80.12 | 87 | 67 | ||
S8M300 | 32 | |||||||
34 | S8M250 | 25 | 86.58 | 85.21 | 95 | 75 | ||
S8M300 | 25 | |||||||
36 | S8M400 | 35 | 91.67 | 90.3 | 99 | 80 | ||
38 | S8M250 | 16 | 96.77 | 95.39 | 104 | 84 | ||
50 | S8M300 | 32·40 | 127.32 | 125.95 | 135 | 115 | ||
60 | S8M400 | 40 | 152.79 | 151.42 | 160 | 140 |
![]() | ![]() | |
带轮 | 法兰 | |
铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
![]() | ①驱动用 通过驱动轮带动从动轮进行传动 |
![]() | ②直线驱动用 通过自有端同步齿形带进行往复运动 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
![]() | ③输送用 用两条同步齿形带传送板材 |
![]() | ④牵引传送用 皮带夹住工件进行传送 |
半导体 | 汽车 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
平皮带用惰轮 宽度(T) 6~32mm | 平皮带 普通用 | 高扭矩同步带轮 S2M型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:HBG15-6 | 代表型号:HBLT350-4.23 | 代表型号:HTPA48S2M040-B-N10 | ||
优点:短交期,多种类 | 优点:尺寸自由指定 | 优点:短交期,多种类 |
价格说明
dH7 轴孔内径 | 2-M (粗牙螺纹) |
12 | M4×3 |
13~17 | M5×4 |
18~30 | M6×5 |
![]() | ![]() | |
带轮 | 法兰 | |
铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
型式 | ![]() 带轮 形状 | ![]() 轴孔规格N 孔径d | P.D. | O.D. | D | F | E | ||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
C-HTPA | 18 | S8M250 | B | 14 | 45.84 | 44.46 | 32 | 52 | 36 |
20 | S8M150 | 14·15 | 50.93 | 49.56 | 36 | 58 | 40 | ||
S8M250 | 20 | ||||||||
24 | 14 | 61.12 | 59.74 | 46 | 67 | 50 | |||
30 | 16 | 76.39 | 75.02 | 60 | 87 | 67 | |||
32 | S8M400 | 25·35 | 81.49 | 80.12 | 63 | 87 | 67 |
型式 | ![]() 带轮 形状 | ![]() 轴孔规格N 孔径d | P.D. | O.D. | F | E | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
C-HTPA | 18 | S8M150 | A | 12·14·15·19·20 | 45.84 | 44.46 | 52 | 36 |
S8M250 | 14·15·19·20·22·25 | |||||||
S8M300 | 20 | |||||||
19 | S8M250 | 14·15·20 | 48.38 | 47.01 | 55 | 40 | ||
20 | S8M150 | 12·14·15 | 50.93 | 49.56 | 58 | 40 | ||
S8M250 | 12·14·15·17·18·20 | |||||||
S8M300 | 22 | |||||||
21 | 15 | 53.48 | 52.1 | 61 | 45 | |||
22 | S8M150 | 14·15 | 56.02 | 54.65 | 61 | 45 | ||
S8M250 | 14·16·20 | |||||||
S8M300 | 22 | |||||||
24 | S8M150 | 12·14·16 | 61.12 | 59.74 | 67 | 50 | ||
S8M250 | 12·14·15·20·22 | |||||||
S8M300 | 20·22 | |||||||
S8M400 | 20·25 | |||||||
25 | S8M150 | 12·14·15·19 | 63.66 | 62.29 | 70 | 56 | ||
S8M250 | 12·15·16·17·20·22·25·30 | |||||||
S8M400 | 20·25 | |||||||
26 | S8M250 | 25 | 66.21 | 64.84 | 74 | 58 | ||
S8M300 | 20 | |||||||
28 | S8M250 | 15·20·22·25 | 71.3 | 69.93 | 80 | 60 | ||
S8M400 | 25 | |||||||
30 | S8M250 | 15·16·18·20·22·24·25·40 | 76.39 | 75.02 | 87 | 67 | ||
S8M300 | 25·35 | |||||||
S8M400 | 20 | |||||||
32 | S8M250 | 22 | 81.49 | 80.12 | 87 | 67 | ||
S8M300 | 32 | |||||||
34 | S8M250 | 25 | 86.58 | 85.21 | 95 | 75 | ||
S8M300 | 25 | |||||||
36 | S8M400 | 35 | 91.67 | 90.3 | 99 | 80 | ||
38 | S8M250 | 16 | 96.77 | 95.39 | 104 | 84 | ||
50 | S8M300 | 32·40 | 127.32 | 125.95 | 135 | 115 | ||
60 | S8M400 | 40 | 152.79 | 151.42 | 160 | 140 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|