浮动接头单品,节省空间的内螺纹型,更小型化设计,表面镀硬铬,防锈且耐磨
产品概述
一端连接外螺纹气缸活塞杆的连接件。主要用于吸收气缸活塞杆与被驱动工件间的偏心。

产品特点
特点1:小型化设计,配合经济型固定座组件,连接长度可节省20%以上。
特点2:可降低气缸与被驱动工件间安装精度同轴度的要求。
特点3:气缸与被驱动工件间的同轴度即便不高,也不会造成气缸输出推力的下降。
特点4:采用耐磨性优异的镀硬铬表面处理,防锈耐磨双保险。

尺寸图
规格概述
|
|
4-0.7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 10 | 11.5 |
5-0.8 | 3 | 8 | 6 | 3 | 12 | 13.9 |
6-1.0 | 4 | 10 | 7 | 4 | 14 | 16.2 |
8-1.25 | 4 | 13 | 8 | 4 | 17 | 19.6 |
10-1.25 | 5 | 16 | 8 | 4 | 21 | 24.2 |

使用方法
■安装方法
1.浮动接头的内螺纹端连接外螺纹气缸活塞杆。
2.浮动接头的槽部与接头固定座或钣金固定组件相配合。
3.将接头固定座或钣金固定组件安装于工件。
■作用
在连接气缸与被驱动工件的同时,可吸收气缸活塞杆与被驱动工件间的偏心。

使用案例
■机构名称
气缸直线运动机构
■机构功能
通过气缸驱动使工作台滑动。
■浮动接头的作用
在连接气缸与被驱动工件的同时,可吸收
气缸活塞杆与被驱动工件间的偏心。
了解详情,请点击
此处应用行业
相关产品