经济型金属轴环 4个起订
产品概述
一般用作于垫在工件连接件处,是对所垫部位起到调整间隙作用的零部件。
产品特点
特点1:内外径及长度可选组合多,长度有10mm、12mm、15mm、20mm、30mm
特点2:结构简单,定位可靠,用途范围广
①可用于保证两个同步带轮工件间的相对位置
②可用于轴上直动零件件或固定件的限位
③可与螺丝配合,控制钣金与支座间的相对间隙
特点3:表面处理采用三价铬酸盐光泽处理,耐腐蚀性能好
尺寸图
|
一般结构用钢或碳素钢 | 三价铬酸盐光泽处理 | 3~25 | 5~30 | 10~30 |

规格表

|
|
C-KNCLA | 3 | 5 | 6 | 8 | | | | | | | 10 | | | | |
4 | | 6 | 8 | 10 | | | | | | 10 | 12 | 15 | | |
5 | | | 8 | 10 | 12 | | | | | 10 | 12 | 15 | | |
6 | | | 8 | 10 | 12 | | | | | 10 | 12 | 15 | | |
| | | | | 15 | 20 | | | 10 | 12 | 15 | 20 | |
8 | | | | 10 | 12 | 15 | 20 | | | 10 | 12 | 15 | 20 | |
10 | | | | | 12 | 15 | 20 | | | 10 | | 15 | 20 | |
12 | | | | | | 15 | 20 | | | 10 | | 15 | 20 | |
15 | | | | | | | 20 | | | 10 | 12 | 15 | | |
20 | | | | | | | | 25 | 30 | 10 | | 15 | 20 | |
25 | | | | | | | | | 30 | 10 | | 15 | 20 | 30 |

本产品表面处理采用滚镀的方式,外观可能会有一些磕碰伤。
■和米思米标准品对比
※D指外径
使用方法
|
 | 可用于保证两个同步带轮间工件的相对位置。 |
 | 可用于轴上直动零件或固定件的限位。 |
 | 可与螺丝配合,控制钣金与支座间的相对间隙。 |
使用案例
■机构名称根据工序切换频率区分使用的夹具。
■机构功能因为使用了可快速固定的零部件及可更换的定位零部件,所以可作为对应多种工件的支撑夹具。
■金属轴环的作用在肘夹的固定面上套上金属轴环,用于对肘夹的高度进行限位,针对不同厚度的工件,可替换多种不同长度的金属轴环。
了解详细信息,请点击
inCAD Library案例库 相关行业
注意事项
①当使用环境对金属轴环需要有一定耐磨性及硬度时,请优先选用金属轴环淬火产品。
②本产品的表面处理采用滚镀的方式,外观可能有一些磕碰伤。
③本产品采用微倒角处理,不保证倒角具体大小。
相关文件
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
规格表

|
|
C-KNCLA | 3 | 5 | 6 | 8 | | | | | | | 10 | | | | |
4 | | 6 | 8 | 10 | | | | | | 10 | 12 | 15 | | |
5 | | | 8 | 10 | 12 | | | | | 10 | 12 | 15 | | |
6 | | | 8 | 10 | 12 | | | | | 10 | 12 | 15 | | |
| | | | | 15 | 20 | | | 10 | 12 | 15 | 20 | |
8 | | | | 10 | 12 | 15 | 20 | | | 10 | 12 | 15 | 20 | |
10 | | | | | 12 | 15 | 20 | | | 10 | | 15 | 20 | |
12 | | | | | | 15 | 20 | | | 10 | | 15 | 20 | |
15 | | | | | | | 20 | | | 10 | 12 | 15 | | |
20 | | | | | | | | 25 | 30 | 10 | | 15 | 20 | |
25 | | | | | | | | | 30 | 10 | | 15 | 20 | 30 |

本产品表面处理采用滚镀的方式,外观可能会有一些磕碰伤。
材质表
|
一般结构用钢或碳素钢 | 三价铬酸盐光泽处理 | 3~25 | 5~30 | 10~30 |