产品概述
作为传递马达所产生的旋转动力的机构,通常广泛采用同步带轮和同步带进行设计。
通过同步带轮和同步带齿间的咬合,来实现传动和传送的作用。
中国本土化生产,享低价更享米思米品质。
产品特点
| | ■S型圆弧齿橡胶同步带(S2M/S3M/S5M/S8M/S14M) 特点1: 合理的半圆弧形齿设计,可提供更高的扭力以适应高负荷传动。 特点2: 降低高速运转所产生的噪音。 特点3: 齿峰受力变化比传统圆弧齿具有更久的寿命。 特点4: 具有一定的导电性 特点5: 使用温度范围:-30~90℃。 |
| | ■P型圆弧齿橡胶同步带(P5M/P8M) 特点1: 合理的半圆弧形齿设计,可提供更高的扭力以适应高负荷传动。 特点2: 特别的凹型齿峰设计,更好地降低高速运转所产生的噪音。 特点3: 齿峰受力变化比传统圆弧齿具有更准确的精度。 特点4: 具有一定的导电性 特点5: 使用温度范围:-25~80℃。 |
| | ■梯形齿橡胶同步带(MXL/XL/L/H/T5/T10) 特点1: 适用于轻载传送,普通扭矩传的传动。 特点2: 齿橡胶采用氯丁橡胶保护芯线,抗弯曲疲劳、耐热性、耐油性优良 特点3: 经济而且免维护替代传统的传动方式成为理想的选择。 特点4: 具有一定的导电性 特点5: 使用温度范围:-30~90℃(MXL/XL/L/H),0~80℃(T5/T10) |
尺寸图
规格概述
■材质/规格表
使用温度-25~80℃
皮带周长为芯线长度。
米思米不承诺此产品品牌
产品背面型号为供应商型号。
使用案例
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用说明 |
| ①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) |
| ②传送用(用于传送对象不旋转,定位精度要求高的反复运动) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用说明 |
| ③输送用(用两条同步齿形带传送板材) |
| ④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
应用行业
使用方法
■同步带传动的安装方式 |
① | 关掉电源,卸下防护罩,旋松马达的装配螺栓,移动马达使皮带足够松弛,不需要撬开就能取下皮带,千万不要把皮带撬下来。 |
② | 取下旧皮带,检查是否有异常磨损。过度的磨损可能就意味着传动装置在设计或保养上存在问题。 |
③ | 选择合适的皮带替换。 |
④ | 清洁皮带及皮带轮,应将抹布沾少许不易挥发的液体擦拭,在清洁剂中浸泡或是使用清洁剂刷洗皮带均是不可取的,为除去油垢,用砂纸擦或尖锐的物体刮,也是不可取的。皮带在安装使用前必须保持干燥。 |
⑤ | 检查皮带轮是否有异常磨损或裂纹,如果磨损过量,则必须更换带轮。 |
⑥ | 检查带轮是否成直线对称。皮带轮成直线对称于同步带特别是同步带传动装置的运转是至关重要的。 带轮不对称图示如下: |
| |
⑦ | 检查其余的传动装置部件,如轴承和轴套的对称,耐用性及润滑情况等。 |
⑧ | 在皮带轮上安装新的皮带,绝不要撬或用力过猛。 |
⑨ | 调紧传动装置的中心距,直到张力测试仪测出皮带张力适当为止。用手转几圈主动轮。重测张力。 |
⑩ | 拧紧马达的装配螺栓,纠正扭矩,由于传动装置在运作时中心距的任何变化都会导致皮带性能不良,故务必要确保所有传动装置部件均已拧紧。 |
⑪ | 起动装置并观察皮带性能,察看是否有异常振动,细听是否有异常噪音。最好是关掉机器,检查轴承及马达的状况。若是摸上去感觉太热,可能是皮带太紧,或者轴承不对称,或润滑不正确等。 |
注意事项
①请勿用力弯折皮带。
②请勿在直接接触水,溶剂,油,酸,碱,紫外线,臭氧等的环境中使用。
③请避免在超过使用温度范围的极端高温或低温,潮湿环境中使用或保管。
④安装,维护检修时,请务必切断电源并确认机器已处于完全停止状态后再进行作业。
⑤有可能会夹入杂质时,请务必设置护罩。
相关产品
高扭矩同步带轮 S2M型 | | 平皮带 | | 经济型 同步带 MXL |
| | | | |
代表型号:HTPA48S2M040-B-N10 | | 代表型号:HBLT350-4.23 | | 代表型号:C-TBN236MXL025 |