经济型 同步齿形带 P5M
商品
评价
详情
  • 经济型 同步齿形带 P5M
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 同步齿形带 P5M

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
作为传递马达所产生的旋转动力的机构,通常广泛采用同步带轮和同步带进行设计。
通过同步带轮和同步带齿间的咬合,来实现传动和传送的作用。
中国本土化生产,享低价更享米思米品质。
产品特点
齿形为S型的圆弧齿经济型同步齿形带为橡胶材质特长是防跑偏耐磨 ■S型圆弧齿橡胶同步带(S2M/S3M/S5M/S8M/S14M)
特点1: 合理的半圆弧形齿设计,可提供更高的扭力以适应高负荷传动。
特点2: 降低高速运转所产生的噪音。
特点3: 齿峰受力变化比传统圆弧齿具有更久的寿命。
特点4: 具有一定的导电性
特点5: 使用温度范围:-30~90℃。
P形齿高精度圆弧齿国产同步带的特点 ■P型圆弧齿橡胶同步带(P5M/P8M)
特点1: 合理的半圆弧形齿设计,可提供更高的扭力以适应高负荷传动。
特点2: 特别的凹型齿峰设计,更好地降低高速运转所产生的噪音。
特点3: 齿峰受力变化比传统圆弧齿具有更准确的精度。
特点4: 具有一定的导电性
特点5: 使用温度范围:-25~80℃。
梯形齿同步带适合轻载传送传动用 ■梯形齿橡胶同步带(MXL/XL/L/H/T5/T10)
特点1: 适用于轻载传送,普通扭矩传的传动。
特点2: 齿橡胶采用氯丁橡胶保护芯线,抗弯曲疲劳、耐热性、耐油性优良
特点3: 经济而且免维护替代传统的传动方式成为理想的选择。
特点4: 具有一定的导电性
特点5: 使用温度范围:-30~90℃(MXL/XL/L/H),0~80℃(T5/T10)
尺寸图
米思米经济型 同步齿形带P5M P8M型尺寸图
规格概述
■材质/规格表
Type 材质
C-PTBN主体氯丁橡胶
齿面尼龙帆布
芯线玻璃纤维
 
种类齿距LHhPLDr单位重量g/m
(宽度:10mm)
P5M53.253.61.810.5710.541
使用温度-25~80℃
皮带周长为芯线长度。
米思米不承诺此产品品牌
产品背面型号为供应商型号。
使用案例
使用方法案例图同步轮和同步带使用说明
TIMING BELT皮带安装在马达和转轴上传递旋转力①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动)
传送用皮带,用于传送对象不旋转,定位精度高的反复运动②传送用(用于传送对象不旋转,定位精度要求高的反复运动)
使用方法案例图同步轮和同步带使用说明
用两条同步齿形带传送板材输送③输送用(用两条同步齿形带传送板材)
传送皮带升降,反复定位运动使用方法及案例④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送)
应用行业
食品 半导体 智能手机
110302717070 锂电池 110302717070 半导体 110302717070 智能手机
汽车 电子电器 医疗
110302717070 汽车 110302717070 电子电器 110302717070 医疗
使用方法
■同步带传动的安装方式
关掉电源,卸下防护罩,旋松马达的装配螺栓,移动马达使皮带足够松弛,不需要撬开就能取下皮带,千万不要把皮带撬下来。
取下旧皮带,检查是否有异常磨损。过度的磨损可能就意味着传动装置在设计或保养上存在问题。
选择合适的皮带替换。
清洁皮带及皮带轮,应将抹布沾少许不易挥发的液体擦拭,在清洁剂中浸泡或是使用清洁剂刷洗皮带均是不可取的,为除去油垢,用砂纸擦或尖锐的物体刮,也是不可取的。皮带在安装使用前必须保持干燥。
检查皮带轮是否有异常磨损或裂纹,如果磨损过量,则必须更换带轮。
检查带轮是否成直线对称。皮带轮成直线对称于同步带特别是同步带传动装置的运转是至关重要的。
带轮不对称图示如下:
 使用方法 安装说明 选型大全 配合安装
检查其余的传动装置部件,如轴承和轴套的对称,耐用性及润滑情况等。
在皮带轮上安装新的皮带,绝不要撬或用力过猛。
调紧传动装置的中心距,直到张力测试仪测出皮带张力适当为止。用手转几圈主动轮。重测张力。
拧紧马达的装配螺栓,纠正扭矩,由于传动装置在运作时中心距的任何变化都会导致皮带性能不良,故务必要确保所有传动装置部件均已拧紧。
起动装置并观察皮带性能,察看是否有异常振动,细听是否有异常噪音。最好是关掉机器,检查轴承及马达的状况。若是摸上去感觉太热,可能是皮带太紧,或者轴承不对称,或润滑不正确等。
注意事项
①请勿用力弯折皮带。
严禁大力折弯皮带,容易断裂

②请勿在直接接触水,溶剂,油,酸,碱,紫外线,臭氧等的环境中使用。
110302717070 水110302717070 酸110302717070 碱110302717070 油110302717070 UV
③请避免在超过使用温度范围的极端高温或低温,潮湿环境中使用或保管。
④安装,维护检修时,请务必切断电源并确认机器已处于完全停止状态后再进行作业。
⑤有可能会夹入杂质时,请务必设置护罩。
相关产品
高扭矩同步带轮 S2M型 平皮带 经济型 同步带 MXL
TIMING PULLY高扭矩同步带轮MISUMI品牌 带轮厂家 S2M FLATBELT 平皮带 输送机用皮带 搬送带 米思米品牌 经济型 国产同步带 低价格 短交期
代表型号:HTPA48S2M040-B-N10 代表型号:HBLT350-4.23 代表型号:C-TBN236MXL025

尺寸图
米思米经济型 同步齿形带P5M P8M型尺寸图
规格表
■规格表
米思米经济型 同步齿形带P5M P8M型订货范例

种类齿距LHhPLDr单位重量g/m
(宽度:10mm)
P5M53.253.61.810.5710.541

■种类 P5M (齿距: 5mm)
型式齿数皮带周长(mm)
Type皮带编号公称宽度
C-PTBN400 P5M100
(10mm)

150
(15mm)
80400
425 P5M85425
450 P5M90450
475 P5M95475
500 P5M100500
520 P5M104520
525 P5M105525
550 P5M110550
625 P5M125625
635 P5M127635
640 P5M128640
645 P5M129645
800 P5M160800
830 P5M166830
850 P5M170850
860 P5M172860
880 P5M176880
950 P5M190950
1000 P5M2001000
2845 P5M5692845
关于此商品的常见问题 (FAQ)
同步带的订购型号与实际收到皮带的标签,刻印怎么不一致?
订购型号为米思米的产品型号,皮带上的标签或皮带表面上的印刷型号为皮带厂家型号,因厂家不同会有差异,但对产品本身没有影响。
同步带使用了极短的时间就出现了破损,是否皮带质量有问题?
同步带为标准品,同批次产品出现个体质量问题的情况极少,客户请参考【过早破损的主因及相应对策】对使用设备的工况进行排查。
同步带可以追加工吗?
同步带周长不能追加工,宽度可对应部分追加工。
对清洁度要求比较高的工况下使用什么材质的皮带比较好?
推荐使用聚氨酯皮带,相对于橡胶材质皮带粉尘掉落情况有明显改善。
同步带按照功能主要分哪两种?作用是什么?
同步带主要分传送类和传动类两种,传送类指负载可以放在同步带表面进行传送,传动类指不承载,只起到传递扭矩的作用,类似链条的作用。
如何判断或测量皮带的张紧力是否符合安装要求?
推荐客户自行购买张力计,根据初始设计计算公式进行判断。
同步带哪个齿形的间隙最小?会影响什么?
圆弧齿型间隙最小,可以提高定位精度和刚性等指标。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页