经济型产品,起订量为8个。
产品概述
属于一种特殊功能螺栓,不同于一般螺栓只用于紧固工件,可使用中间的台阶部分配合轴承·惰轮进行回转,适合在低转速·中负载机构中的使用。
产品特点
尺寸图
规格表
|
|
C-BMSB | 3 | 5 | 10 | 15 | | | | | | | 5.5 | 2 | 2.5×0.45 | 4 |
4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | | | | | 6.5 | 2.8 |
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | | | | 8 | 3.5 | 3×0.5 | 6 |
6 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | | | | 9 | 4 | 4×0.7 | 8 |
8 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | 11 | 5 | 5×0.8 | 10 |
10 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 14 | 6 | 6×1.0 | 12 |
注意事项
①螺栓的紧固方法
螺栓一般采用扭矩法来进行紧固,紧固螺栓时请在紧固扭矩范围内进行紧固,否则扭矩过大会导致螺纹断裂。
②防锈规格选择及维护
如对防腐蚀性能有要求,选择合金结构钢产品时请选择带无电解镀镍的表面处理,或是选择不锈钢材质(SUS304)的产品。
未带有表面处理的合金结构钢螺栓,需存放在恒温干燥的环境,并定期涂抹防锈油进行维护。
相关文件
螺栓适用的紧固扭矩 | 点击此处 |
螺栓的强度 | 点击此处 |
金属材料及表面处理的防锈性能 | 点击此处 |
使用案例
应用行业
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。