产品概述
经济型 圆棒焊接安装型拉手,拉手直径为10mm,按L长度区分有80mm、100mm、120mm合计3种不同规格
商品全高37mm,拉手处相应让位高27mm
拉手表面未经过热处理,且没有进行表面处理,为预防商品表面生锈表面涂抹了防锈油
经济型 圆棒焊接式拉手 商品外观参考
产品特点
【特点】
本经济型圆棒焊接式拉手广泛运用在各种工业自动化设备门上。
本经济型商品材质:Q235
区别于一般安装型拉手,本商品无安装内螺纹,因此可以防止焊接时空气膨胀而引起的飞溅。
尺寸图
材 质 Q235
表面处理 滚筒抛光
规格表
使用方法
使用例 使用案例
焊接式拉手 商品图片使用案例:带观察窗组件。
焊接式拉手 商品图片使用案例:箱体工件