系列 | 主体 | 轮部 | 轴承 | ||
![]() | ![]() | 材质(颜色) | 回转部 | 轮部 | |
C-CJLK | SPHC | 镀锌 | U 聚氨酯(棕红色) | 无 | 有 |
C-CJWK | P 聚丙烯(黑色) | 无 | |||
C-CJTK | N 尼龙(白色) | 无 | |||
C-CJFK | T TPR(灰色) | 有 | |||
C-CJHK | R 橡胶(黑色) | 无 |
![]() | ![]() |
型式 | ![]() | 安装高度H | B | 容许荷载(daN) | ||||
![]() | ![]() | 聚氨酯/TPR | 聚丙烯 | 尼龙 | 橡胶 | |||
C-CJLK(聚氨酯) C-CJWK(聚丙烯) C-CJTK(尼龙) C-CJFK(TPR) C-CJHK(橡胶) | 75 | U (聚氨酯) P (聚丙烯) N (尼龙) T (TPR) R (橡胶) | 105.8 | 32 | 90 | 90 | 110 | 70 |
100 | 129.3 | 120 | 110 | 130 | 75 | |||
125 | 155.5 | 130 | 130 | 150 | 105 |
轮径 | 使用速度 |
75mm以下 | 2km/h以下 |
100mm以下 | 4km/h以下 |
价格说明
系列 | 主体 | 轮部 | 轴承 | ||
![]() | ![]() | 材质(颜色) | 回转部 | 轮部 | |
C-CJLK | SPHC | 镀锌 | U 聚氨酯(棕红色) | 无 | 有 |
C-CJWK | P 聚丙烯(黑色) | 无 | |||
C-CJTK | N 尼龙(白色) | 无 | |||
C-CJFK | T TPR(灰色) | 有 | |||
C-CJHK | R 橡胶(黑色) | 无 |
![]() | ![]() |
型式 | ![]() | 安装高度H | B | 容许荷载(daN) | ||||
![]() | ![]() | 聚氨酯/TPR | 聚丙烯 | 尼龙 | 橡胶 | |||
C-CJLK(聚氨酯) C-CJWK(聚丙烯) C-CJTK(尼龙) C-CJFK(TPR) C-CJHK(橡胶) | 75 | U (聚氨酯) P (聚丙烯) N (尼龙) T (TPR) R (橡胶) | 105.8 | 32 | 90 | 90 | 110 | 70 |
100 | 129.3 | 120 | 110 | 130 | 75 | |||
125 | 155.5 | 130 | 130 | 150 | 105 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|