经济型 T型把手 内螺纹
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
经济型 T型把手 内螺纹
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
经济型T型旋钮内螺纹,外表美观,经济实用。可根据用户需要选择螺杆尺寸及本体头部直径尺寸,详细请参照规格表内容
产品特点
■旋钮本体材质为酚醛树脂,耐高温;
■螺杆执行GB标准,对比市场流通盘扭矩力更高,实际应用时锁紧更牢固,减少晃动松脱风险
■特别适用于中小型设备中带螺纹孔部件的紧锁固定
规格概述
材 质:本体-酚醛树脂
金属配件-黄铜(螺纹套)
主体颜色:黑色
使用案例
注意事项
旋钮产品分为内螺纹外螺纹两种安装方式,可根据实际使用环境进行选择。
本产品主体材质为酚醛,建议在0-80°环境下使用,如需在高温密闭环境下使用,推荐使用
金属旋钮产品
。
尺寸图
材 质:本体-酚醛树脂
金属配件-黄铜(螺纹套)
主体颜色:黑色
规格表
型式
D
H
D
1
d
h
h
1
L
f
Type
螺纹规格M
C-NTXF
6
70
38
18
12
13.5
10
24
8
80
43.5
21
15.8
16.5
12.5
26
10
90
44.5
22.5
18
16
13
25
关于此商品的常见问题 (FAQ)
商品选型时有什么需要注意的吗?
除了安装部位的基本尺寸M寸的数值之外,若选择外螺纹商品需要确认螺杆长度。
旋钮本体酚醛树脂,是否可用于高温场合?
酚醛树脂属于耐高温的材质,常规高温环境下都可以使用,参考适用温度为0~80℃,实际使用还需根据具体工况具体分析。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
门零件/外装零件
>
旋钮/把手
>
经济型 T型把手 内螺纹
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1738764751805
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1738764751805