经济型 七角型把手
商品
评价
详情
  • 经济型 七角型把手
  • 经济型 七角型把手
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 七角型把手

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
经济型七角型旋钮,外表美观,经济实用。被广泛使用在工业自动化各类设备中。
用户可根据自身设备设计需要,选择合适的螺杆直径尺寸以及本体头部直径尺寸,尺寸详细请参照规格表内容。
110310442169商品图片                
产品特点
■旋钮本体材质为酚醛树脂,耐高温;螺杆为Q235(镀白锌),防锈效果佳
■螺杆执行GB标准,对比市场流通盘扭矩力更高,实际应用时锁紧更牢固,减少晃动松脱风险
■特别适用于中小型设备中带螺纹孔部件的紧锁固定
米思米经济型优越性
1)使用优质酚醛原料,表面光滑美观有光泽
表面光泽度图片
2)改善工艺,螺杆无倾斜,操作方便
螺杆垂直度图片
3)螺杆扭力高,锁紧更牢固
  螺杆执行GB标准管理,对比市场流通品扭矩力更高,可让实际应用时锁紧更牢固,减少晃动松脱风险
扭力测试图片
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
规格概述
材  质:本体-酚醛树脂(黑色)
金属配件:外螺纹-Q235(镀白锌)  内螺纹-黄铜(螺纹套)
使用案例
旋钮使用案例图
注意事项
旋钮产品分为内螺纹外螺纹两种安装方式,可根据实际使用环境进行选择。
本产品主体材质为酚醛,建议在0-80°环境下使用,如需在高温密闭环境下使用,推荐使用金属旋钮产品

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
Type螺纹部本体螺纹
 材质 材质 表面处理
C-NQJM外螺纹型酚醛Q235镀白锌
C-NQJF内螺纹型黄铜
110310442169尺寸图
规格表
订货范例
■外螺纹
型式安装部长度L选择DHD1h
Type螺纹规格M
C-NQJM1025305032.522.515
1225308050.53625

■内螺纹
型式LfDHD1h
Type螺纹规格M
C-NQJF10165032.522.515
12228050.53625
关于此商品的常见问题 (FAQ)
商品选型时有什么需要注意的吗?
除了安装部位的基本尺寸M寸的数值之外,若选择外螺纹商品需要确认螺杆长度。
旋钮本体酚醛树脂,是否可用于高温场合?
酚醛树脂属于耐高温的材质,常规高温环境下都可以使用,参考适用温度为0~80℃,实际使用还需根据具体工况具体分析。