产品概述
经济型压花旋钮,外表美观,经济实用。被广泛使用在工业自动化各类设备中。
用户可根据自身设备设计需要,选择合适的内螺纹直径尺寸以及本体头部直径尺寸,尺寸详细请参照规格表内容。


产品特点
■经济型树脂旋钮握持部本体材质为酚醛树脂,耐高温。建议可在环境温度80℃以下使用。
■特别适用于中小型设备中与螺杆部件的配合紧锁固定
■米思米经济型商品与市场流通品优越性比较
酚醛原料,表面光滑美观有光泽

※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
规格概述
材 质:本体-酚醛树脂
金属配件-黄铜(螺纹套)
主体颜色:黑色
使用案例
注意事项
旋钮产品分为内螺纹外螺纹两种安装方式,可根据实际使用环境进行选择。
本产品主体材质为酚醛,建议在0-80°环境下使用,如需在高温密闭环境下使用,推荐
金属旋钮产品。