经济型 拉手 ABS制/易握式
商品
评价
详情
  • 经济型 拉手 ABS制/易握式
  • 经济型 拉手 ABS制/易握式
  • 经济型 拉手 ABS制/易握式
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 拉手 ABS制/易握式

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
经济型 ABS拉手
产品概述
本商品为外装型 树脂拉手,针对普通ABS树脂拉手握持部位不适问题给与改善方案,增加了握持部为厚度,握持感柔和。
经济型 易握式ABS拉手,低价供应重量轻、易用的树脂拉手。
广泛应用于铝合金型材使用。
商品尺寸据目录册刊载信息有更新,请以规格表信息为准。
110310439469产品图
产品特点
【特长】
低价供应重量轻、易用的树脂拉手。
拉手背部为条纹加强筋,有效减少材料收缩导致的安装间距不稳定的问题。
110310439469产品特点细节图
在容易收缩变形的位置上追加补强筋,是成型后收缩变形问题得到缓解,
提高了安装间距尺寸的准确性,让安装更便捷。
树脂拉手优异性
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
规格概述
材质 ABS树脂
商品可以用于铝型材用拉手使用。
使用垫块进行安装,可参照以下图片。(螺丝,螺母,安装板等配件需要另购)
110302519940使用注意110302519940安装注意2
使用案例
110302519940 使用案例
            经济型 ABS拉手 使用案例
注意事项
交货期
加强筋可以弥补一定的商品收缩,但是不是完全消除收缩率。
请确认尺寸信息后购买。
尺寸图
110310439469尺寸图
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
规格表
LHhAL1RCLrLc容许负载
(N)
1204029221408.513168300
1304331221508.513199300
1604831291848.515168300
1804831292038.515168300
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
关于此商品的常见问题 (FAQ)
经济型 易握式ABS拉手,和普通的ABS拉手有什么区别?
经济型 易握式ABS拉手,增加了握持部为的尺寸,在安装间距较长的情况下握持部为会更加舒适。减少不适感。其余并没有特别的区别。
经济型 易握式ABS拉手 是否有推荐使用方法 可参照
规格概述项目下方两张配图, 根据实际使用方法进行选择。但因为ABS商品的公差较大,所以推荐为用于型材配件使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 门零件/外装零件 > 拉手 > 经济型 拉手 ABS制/易握式