型式 | ![]() 螺纹轴全长L (指定单位1mm) | 固定侧轴端尺寸 | 支持侧轴端尺寸 | Y | 循环数 | 基本额定负载 | 轴向 间隙 | 螺旋 方向 | 丝杠支座组件(另购) | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | E | U | B | C | +0.2 0 | C(动) kN | C(静) kN | 形状 | 固定侧 型号 | 支持侧 型号 | |||||
C-TBSE | 25 | 05 | 200~2000 | 64 | 17 | 19 | 15.35 | L-110 | 4圈 | 4.6 | 13.1 | 0.2 以下 | 右 | 方型 | C-TEK20 | C-TEF20 | |
圆型 | C-TFK20 | C-TFF20 | |||||||||||||||
矮型 | E-TLK20 | E-TLF20 | |||||||||||||||
10 | 9.7 | 19.3 | 方型 | C-TEK20 | C-TEF20 | ||||||||||||
圆型 | C-TFK20 | C-TFF20 | |||||||||||||||
矮型 | E-TLK20 | E-TLF20 | |||||||||||||||
25 | 1.8圈 | 6.5 | 15.9 | 方型 | C-TEK20 | C-TEF20 | |||||||||||
圆型 | C-TFK20 | C-TFF20 | |||||||||||||||
矮型 | E-TLK20 | E-TLF20 |
型式 | ![]() 螺纹轴全长L (指定单位1mm) | 固定侧轴端尺寸 | 支持侧轴端尺寸 | Y | 循环数 | 基本额定负载 | 轴向 间隙 | 螺旋 方向 | 丝杠支座组件(另购) | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | E | U | B | C | +0.20 | C(动) kN | C(静) kN | 形状 | 固定侧 型号 | 支持侧 型号 | |||||
C-TBSB | 25 | 05 | 200~2000 | 53 | 15 | 16 | 13.35 | L-96 | 4圈 | 4.6 | 13.1 | 0.2 以下 | 右 | 方型 (省空间) | C-TBK20 | C-TBF20 | |
10 | 9.7 | 19.3 | |||||||||||||||
25 | 1.8圈 | 6.5 | 15.9 | ||||||||||||||
*Y的尺寸务必要大于螺帽全长 | kgf=N×0.101972 |
精度等级 | 丝杠轴 外径 | 导程 | 丝杠轴 | 螺帽 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
C7 | 25 | 5·10·25 | S55C 相当 | 高频淬火 58~62HRC | - | SCM420 相当 | 渗碳淬火 58~62HRC | - |
Alterations | Code | Spec. |
①不加工支持侧轴端![]() | NC | 不加工支持侧轴端部。 指定范例 NC |
②变更螺帽方向![]() | RLC | 变更螺帽方向。 指定范例 RLC |
③不加工支持侧轴端扣环沟槽![]() | RNC | 不加工支持侧轴端扣环槽。 指定范例 RNC |
④变更支持侧加工内容![]() | GC | 变更支持侧的加工内容。 5≤G≤75 Q从10、12、15、20和25中选择 G=指定单位1mm 指定范例 GC-Q10-G20 |
⑤变更支持侧轴端长度![]() | FC | 变更支持侧轴端长度。 21≤FC≤60 FC=指定单位1mm 指定范例 FC21 |
Alterations | Code | Spec. |
⑥加工固定侧扳手槽![]() 不完全淬火范围 | SZC | 在固定侧轴端加工扳手槽。 指定范例 SZC ![]() ![]() |
⑦加工固定侧轴端键槽 键槽详细尺寸 ![]() ![]() | KC | 在固定侧轴端加工键槽。 5≤KC≤32 和⑪同时指定时,5≤KC≤F-1 KC=指定单位1mm 指定范例 KC20 |
⑧加工固定侧轴端键槽![]() | KLC | 可指定固定侧轴端键槽加工的位置。 (键槽尺寸与KC相同。) 5≤K≤31 K+S≤32 和⑪同时指定时,5≤K≤58 K+S≤F-1 K、S=指定单位1mm 指定范例 KLC-K20-S3 |
⑨加工固定侧轴端平面![]() | SC | 在固定侧轴端加工平面。 5≤SC≤32 和⑪同时指定时,5≤SC≤F-1 SC=指定单位1mm 指定范例 SC20 |
⑩不加工固定侧小台阶![]() | NF | 不加工固定侧小台阶 指定范例 NF |
⑪变更固定侧小台阶尺寸 推荐 ![]() | FP | 变更固定侧小台阶尺寸 33≤F≤60 11≤P≤20 F、P=指定单位1mm 指定范例 FP-F60-P20 |
⑫变更固定侧大台阶尺寸 推荐 ![]() | EU | 变更固定侧大台阶尺寸 16≤E≤100 13≤U≤E-3 E、U=指定单位1mm 指定范例 EU-E80-U30 |
⑬不加工固定侧大台阶外螺纹![]() | NU | 不加工固定侧大台阶外螺纹 指定范例 NU |
①、③、④、⑤只能选其一。
⑦、⑧、⑨只能选其一。
⑩、⑪只能选其一。
⑫、⑬同时指定时,⑫中的U无论指定任何数值,均不加工外螺纹。
⑫或⑬指定时,推荐的支座组件可能无法使用,请重新确认。
指定任何追加工时,螺帽活动范围(Y尺寸)可能会变短,请务必确保螺帽可活动范围大于螺帽全长。
轴径 | b | t | ||
基准尺寸 | 容差(N9) | 基准尺寸 | 容差 | |
6~7 | 2 | -0.004 -0.029 | 1.2 | +0.1 0 |
8~10 | 3 | 1.8 | ||
11~12 | 4 | 0 -0.03 | 2.5 | |
13~17 | 5 | 3.0 | ||
18~20 | 6 | 3.5 |
导程精度 | 丝杠轴跳动最大公差 (详情请看下表) | |
米思米经济型 | C7 | 0.690 |
米思米标准品 | 0.190 |
丝杠轴全长 | |||||||||
~315 | 316~400 | 401~500 | 501~630 | 631~800 | 801~1000 | 1001~1250 | 1251~1600 | 1601~2000 | |
米思米 经济型 | 0.110 | 0.130 | 0.160 | 0.190 | 0.230 | 0.300 | 0.380 | 0.500 | 0.690 |
米思米 标准品 | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.090 | 0.100 | 0.130 | 0.150 | 0.190 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|