型式 | ![]() 螺纹轴全长L (指定单位1mm) | 固定侧轴端尺寸 | Y | 循环数 | 基本额定负载 | 轴向间隙 | 螺旋 方向 | 丝杠支座组件(另购) | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | E | U | C(动) kN | C(静) kN | 形状 | 固定侧 型号 | 支持侧 型号 | |||||
C-TBSE | 12 | 04 | 150~800 | 36 | 11 | L-61 | 3圈 | 1.8 | 4.1 | 0.05以下 | 右 | 方型 | C-TEK10 | C-TEF10 |
圆型 | C-TFK10 | C-TFF10 | ||||||||||||
矮型 | E-TLK10S | E-TLF10 | ||||||||||||
05 | 2.8圈 | 方型 | C-TEK10 | C-TEF10 | ||||||||||
圆型 | C-TFK10 | C-TFF10 | ||||||||||||
矮型 | E-TLK10S | E-TLF10 | ||||||||||||
10 | 2 | 3.5 | 0.1以下 | 方型 | C-TEK10 | C-TEF10 | ||||||||
圆型 | C-TFK10 | C-TFF10 | ||||||||||||
矮型 | E-TLK10S | E-TLF10 |
型式 | ![]() 螺纹轴全长L (指定单位1mm) | 固定侧轴端尺寸 | Y | 循环数 | 基本额定负载 | 轴向间隙 | 螺旋 方向 | 丝杠支座组件(另购) | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | E | U | C(动) kN | C(静) kN | 形状 | 固定侧 型号 | 支持侧 型号 | |||||
C-TBSB | 12 | 04 | 150~800 | 39 | 16 | L-64 | 3圈 | 1.8 | 4.1 | 0.05以下 | 右 | 方型 (省空间) | C-TBK10 | C-TBF10 |
05 | 2.8圈 | |||||||||||||
10 | 2 | 3.5 | 0.1以下 | |||||||||||
*Y的尺寸务必要大于螺帽全长 | kgf=N×0.101972 |
精度等级 | 丝杠轴 外径 | 导程 | 丝杠轴 | 螺帽 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
C7 | 12 | 4·5·10 | S55C 相当 | 高频淬火 58~62HRC | - | SCM420 相当 | 渗碳淬火 58~62HRC | - |
Alterations | Code | Spec. |
①不加工支持侧轴端![]() | NC | 不加工支持侧轴端部。 指定范例 NC |
②变更螺帽方向![]() | RLC | 变更螺帽方向。 指定范例 RLC |
③不加工支持侧轴端扣环沟槽![]() | RNC | 不加工支持侧轴端扣环槽。 指定范例 RNC |
④变更支持侧加工内容![]() | GC | 变更支持侧的加工内容。 5≤G≤24 Q从6和8中选择 G=指定单位1mm 指定范例 GC-Q8-G20 |
⑤变更支持侧轴端长度![]() | FC | 变更支持侧轴端长度。 10≤FC≤20 FC=指定单位1mm 指定范例 FC20 |
Alterations | Code | Spec. |
⑥加工固定侧扳手槽![]() 不完全淬火范围 | SZC | 在固定侧轴端加工扳手槽。 指定范例 SZC ![]() ![]() |
⑦加工固定侧轴端键槽 键槽详细尺寸 ![]() ![]() | KC | 在固定侧轴端加工键槽。 3≤KC≤14 和⑪同时指定时,3≤KC≤F-1 ![]() KC=指定单位1mm 指定范例 KC10 |
⑧加工固定侧轴端键槽![]() | KLC | 可指定固定侧轴端键槽加工的位置。 (键槽尺寸与KC相同。) 3≤K≤13 K+S≤14 和⑪同时指定时,3≤K≤22 K+S≤F-1 ![]() K、S=指定单位1mm 指定范例 KLC-K5-S2 |
⑨加工固定侧轴端平面![]() | SC | 在固定侧轴端加工平面。 5≤SC≤14 和⑪同时指定时,5≤SC≤F-1 SC=指定单位1mm 指定范例 SC7 |
⑩不加工固定侧小台阶![]() | NF | 不加工固定侧小台阶 指定范例 NF |
⑪变更固定侧小台阶尺寸 推荐 ![]() | FP | 变更固定侧小台阶尺寸 15≤F≤24 5≤P≤8 F、P=指定单位1mm 指定范例 FP-F24-P8 |
⑫变更固定侧大台阶尺寸 推荐 ![]() | EU | 变更固定侧大台阶尺寸 11≤E≤40 8≤U≤E-3 E、U=指定单位1mm 指定范例 EU-E40-U20 |
⑬不加工固定侧大台阶外螺纹![]() | NU | 不加工固定侧大台阶外螺纹 指定范例 NU |
轴径 | b | t | ||
基准尺寸 | 容差(N9) | 基准尺寸 | 容差 | |
6~7 | 2 | -0.004 -0.029 | 1.2 | +0.1 0 |
8~10 | 3 | 1.8 | ||
11~12 | 4 | 0 -0.03 | 2.5 | |
13~17 | 5 | 3.0 | ||
18~20 | 6 | 3.5 |
导程精度 | 丝杠轴跳动最大公差 (详情请看下表) | |
米思米经济型 | C7 | 0.480 |
米思米标准品 | 0.150 |
丝杠轴全长 | ||||||
~200 | 201~315 | 316~400 | 401~500 | 501~630 | 631~800 | |
米思米 经济型 | 0.120 | 0.160 | 0.210 | 0.270 | 0.350 | 0.480 |
米思米 标准品 | 0.065 | 0.080 | 0.100 | 0.120 | 0.150 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|