精度等级 | 丝杠直径 | 导程 | 丝杠轴 | 螺帽 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
C7 | 10 | 2·4 | S55C 相当 | 高频淬火 58~62HRC | - | SCM420 相当 | 渗碳淬火 58~62HRC | - |
型式 | ![]() (指定单位1mm) | Y | 循环数 | 基本额定负载 | 轴向间隙 | 螺旋方向 | 丝杠支座组件(另购) | |||||
![]() | ![]() | ![]() | C(动)kN | C(静)kN | 形状 | 固定侧 型号 | 支持侧 型号 | |||||
C-TBSE | 10 | 02 | 150~600 | L-53 | 3圈 | 1.2 | 2.1 | 0.05以下 | 右 | 方型 | C-TEK8 | C-TEF8 |
圆型 | C-TFK8 | C-TFF6 | ||||||||||
矮型 | E-TLK8S | E-TLF8 | ||||||||||
04 | 1.6 | 3.4 | 方型 | C-TEK8 | C-TEF8 | |||||||
圆型 | C-TFK8 | C-TFF6 | ||||||||||
矮型 | E-TLK8S | E-TLF8 | ||||||||||
*Y的尺寸务必要大于螺帽全长 | kgf=N×0.101972 |
精度等级 | 丝杠直径 | 导程 | 丝杠轴 | 螺帽 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
C7 | 10 | 2·4 | S55C 相当 | 高频淬火 58~62HRC | - | SCM420 相当 | 渗碳淬火 58~62HRC | - |
型式 | ④螺纹轴全长L (指定单位1mm) | Y | 循环数 | 基本额定负载 | 轴向间隙 | 螺旋方向 | 丝杠支座组件(另购) | |||||
①Type | ②丝杠轴外径 | ③导程 | C(动)kN | C(静)kN | 形状 | 固定侧 型号 | 支持侧 型号 | |||||
C-TBSE | 10 | 02 | 150~600 | L-53 | 3圈 | 1.2 | 2.1 | 0.05以下 | 右 | 方型 | C-TEK8 | C-TEF8 |
圆型 | C-TFK8 | C-TFF6 | ||||||||||
矮型 | E-TLK8S | E-TLF8 | ||||||||||
04 | 1.6 | 3.4 | 方型 | C-TEK8 | C-TEF8 | |||||||
圆型 | C-TFK8 | C-TFF6 | ||||||||||
矮型 | E-TLK8S | E-TLF8 | ||||||||||
*Y的尺寸务必要大于螺帽全长 | kgf=N×0.101972 |
Alterations | Code | Spec. |
①不加工支持侧轴端![]() | NC | 不加工支持侧轴端部。 指定范例 NC |
②变更螺帽方向![]() | RLC | 变更螺帽方向。 指定范例 RLC |
③不加工支持侧轴端扣环沟槽![]() | RNC | 不加工支持侧轴端扣环沟槽。 指定范例 RNC |
④变更支持侧轴端长度![]() | FC | 变更支持侧轴端长度。 10≤FC≤20 FC=指定单位1mm 指定范例 FC20 |
Alterations | Code | Spec. |
⑤加工固定侧扳手槽![]() 不完全淬火范围 | SZC | 在固定侧轴端加工扳手槽。 指定范例 SZC ![]() ![]() |
⑥加工固定侧轴端键槽 键槽详细尺寸 ![]() ![]() | KC | 在固定侧轴端加工键槽。 2≤KC≤8 和⑩同时指定时, 2≤KC≤F-1 ![]() KC=指定单位1mm 指定范例 KC5 |
⑦加工固定侧轴端键槽![]() | KLC | 可指定固定侧轴端键槽加工的位置。 (键槽尺寸与KC相同。) 2≤K≤7 K+S≤8 和⑩同时指定时, 2≤K≤16 K+S≤F-1 ![]() K、S=指定单位1mm 指定范例 KLC-K5-S2 |
⑧加工固定侧轴端平面![]() | SC | 在固定侧轴端加工平面。 5≤SC≤8 和⑩同时指定时, 5≤SC≤F-1 SC=指定单位1mm 指定范例 SC7 |
⑨不加工固定侧小台阶![]() | NF | 不加工固定侧小台阶 指定范例 NF |
⑩变更固定侧小台阶尺寸 推荐 ![]() | FP | 变更固定侧小台阶尺寸 9≤F≤18 5≤P≤6 F、P=指定单位1mm 指定范例 FP-F18-P6 |
⑪变更固定侧大台阶尺寸 推荐 ![]() | EU | 变更固定侧大台阶尺寸 11≤E≤35 8≤U≤E-3 E、U=指定单位1mm 指定范例 EU-E35-U10 |
⑫不加工固定侧大台阶外螺纹![]() | NU | 不加工固定侧大台阶外螺纹 指定范例 NU |
①、③、④只能选其一。
⑥、⑦、⑧只能选其一。
⑨、⑩不可同时指定。
⑪、⑫同时指定时,⑪中的U无论指定任何数值,均不加工外螺纹。
⑪或⑫指定时,推荐的支座组件可能无法使用,请重新确认。
指定任何追加工时,螺帽活动范围(Y尺寸)可能会变短,请务必确保螺帽可活动范围大于螺帽全长。
轴径 | b | t | ||
基准尺寸 | 容差(N9) | 基准尺寸 | 容差 | |
6~7 | 2 | -0.004 -0.029 | 1.2 | +0.1 0 |
8~10 | 3 | 1.8 | ||
11~12 | 4 | 0 -0.03 | 2.5 | |
13~17 | 5 | 3.0 | ||
18~20 | 6 | 3.5 |
导程精度 | 丝杠轴跳动最大公差 (详情请看下表) | ||
单位:mm | |||
米思米经济型 | C7 | 0.350 | |
米思米标准品 | 0.150 |
丝杠轴全长 | |||||
~200 | 201~315 | 316~400 | 401~500 | 501~630 | |
米思米 经济型 | 0.120 | 0.160 | 0.210 | 0.270 | 0.350 |
米思米 标准品 | 0.065 | 0.080 | 0.100 | 0.120 | 0.150 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|