型式 | ![]() (指定单位1mm) | Y | 循环数 | 基本额定负载 | 轴向间隙 | 螺旋方向 | 丝杠支座组件(另购) | |||||
![]() | ![]() | ![]() | C(动) kN | C(静) kN | 形状 | 固定侧 型号 | 支持侧 型号 | |||||
C-TBSE | 08 | 02 | 100~400 | L-47 | 3圈 | 1.2 | 2.1 | 0.05 以下 | 右 | 方型 | C-TEK6 | C-TEF6 |
圆型 | C-TFK6 | C-TFF6 | ||||||||||
矮型 | E-TLK6 | E-TLF6 | ||||||||||
*Y的尺寸务必要大于螺帽全长 | kgf=N×0.101972 |
精度等级 | 丝杠轴 外径 | 导程 | 丝杠轴 | 螺帽 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
C7 | 8 | 2 | S55C 相当 | 高频淬火 58~62HRC | - | SCM420 相当 | 渗碳淬火 58~62HRC | - |
Alterations | Code | Spec. |
①不加工支持侧轴端![]() | NC | 不加工支持侧轴端部。 指定范例 NC |
②变更螺帽方向![]() | RLC | 变更螺帽方向。 指定范例 RLC |
③不加工支持侧轴端扣环沟槽![]() | RNC | 不加工支持侧轴端扣环沟槽。 指定范例 RNC |
④变更支持侧轴端长度![]() | FC | 变更支持侧轴端长度。 10≤FC≤20 FC=指定单位1mm 指定范例 FC20 |
Alterations | Code | Spec. |
⑤ 加工固定侧扳手槽![]() 不完全淬火范围 | SZC | 在固定侧轴端加工扳手槽。 指定范例 SZC ![]() ![]() |
⑥加工固定侧轴端平面![]() | SC | 在固定侧轴端加工平面。 5≤SC≤7 和⑧同时指定时, 5≤SC≤F-1 SC=指定单位1mm 指定范例 SC6 |
⑦不加工固定侧小台阶![]() | NF | 不加工固定侧小台阶 指定范例 NF |
⑧变更固定侧小台阶尺寸 推荐 ![]() | FP | 变更固定侧小台阶尺寸 8≤F≤13 4≤P≤5 F、P=指定单位1mm 指定范例 FP-F13-P5 |
⑨变更固定侧大台阶尺寸 推荐 ![]() | EU | 变更固定侧大台阶尺寸 9≤E≤30 6≤U≤E-3 E、U=指定单位1mm 指定范例 EU-E30-U10 |
⑩不加工固定侧大台阶外螺纹![]() | NU | 不加工固定侧大台阶外螺纹 指定范例 NU |
导程精度 | 丝杠轴跳动最大公差 (详情请看下表) | |
米思米经济型 | C7 | 0.270 |
米思米标准品 | 0.100 |
丝杠轴全长 | ||||
~125 | 126~200 | 201~315 | 316~400 | |
米思米 经济型 | 0.100 | 0.140 | 0.210 | 0.270 |
米思米 标准品 | 0.060 | 0.075 | 0.100 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|