产品概述
线性滑轨又称抽屉导轨、滑道、是指固定在设备或家具的柜体上,供抽屉或柜板出入活动的五金连接部件。滑轨适用于上下料机构、公文柜、钢制抽屉等连接。
钢珠滑轨基本上是二节、三节的金属滑轨,较常见的是安装在抽屉侧面的结构(左右各一根为一组),安装较为简单,并且节省空间。

产品特点
结构中的钢珠可以使作用力向四周扩散,确保了抽屉水平和垂直方向的稳定性,并且可以承载较大的重量。
米思米新经济品滑轨采用了高品质高精度钢珠,及优质模具成型、组装,运行平滑阻力小、寿命长,承重能力优秀。

尺寸图
规格表

|
|
C-SSRXN36 | Y12 | 304.8 | 326.8 | - | 149.2 | 260.3 | 273.0 | 529 |
Y14 | 355.6 | 377.6 | 200.0 | 311.1 | 323.8 | 520 |
Y16 | 406.4 | 428.4 | 250.8 | 361.9 | 374.6 | 503 |
Y18 | 457.2 | 479.2 | 212.7 | 301.6 | 412.7 | 425.4 | 494 |
Y20 | 508.0 | 530.0 | 238.1 | 352.4 | 463.5 | 476.2 | 479 |
Y22 | 558.8 | 580.8 | 263.5 | 403.2 | 514.3 | 527.0 | 450 |
Y24 | 609.6 | 631.6 | 288.9 | 454.0 | 565.1 | 577.8 | 432 |
Y26 | 660.4 | 682.4 | 314.3 | 504.8 | 615.9 | 628.6 | 415 |
Y28 | 711.2 | 733.2 | 339.7 | 555.6 | 666.7 | 679.4 | 397 |
使用方法
使用案例
因板厚不同,经济品的承重能力比米思米标准品稍弱,更适合承重要求不那么高的场合。


注意事项
使用注意事项安装线性滑轨时,请在垂直于地面的状态下,左右滑轨平行进行安装。
如果安装状态不良,将大幅降低低耐负载性能。与地面平行安装时,额定负载的大致标准为25%(参考值)
水平安装时如果施加负载超过上述参考值,或者向远离滑轨中央的重心位置施加负载,可能导致导轨内滑轨从外滑轨中脱出。请事先实验并确认后再加以使用。