Type | ![]() | ![]() | |
右旋 | 左旋 | ||
C-MTSRK | C-MTSLK | S45C相当 | - |
C-MTSBRK | C-MTSBLK | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 |
C-MTSTRK | C-MTSTLK | SUS303相当 | - |
![]() | ![]() | 指定单位1mm | ![]() ![]() | 指定单位1mm | 螺距 P | ||||||||||
右旋 | 左旋 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||||||||||
C-MTSRK C-MTSBRK C-MTSTRK | C-MTSLK C-MTSBLK C-MTSTLK | 12 | 80~1000 | Q,R,E≤9时 2≤F≤R×5 2≤T≤Q×5 2≤S≤E×5 Q,R,E≥10时 2≤F≤R×7 2≤T≤Q×7 2≤S≤E×7 | 7 | 8 | 9 | Q/2≤E≤Q-1 | 2 | ||||||
14 | 8 | 9 | 10 | 3 | |||||||||||
16 | 100~1200 | 9 | 10 | 12 | |||||||||||
20 | 150~1200 | 10 | 12 | 14 | 15 | 4 | |||||||||
22 | 10 | 12 | 14 | 15 | 5 | ||||||||||
25 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Type | ![]() | ![]() | |
右旋 | 左旋 | ||
C-MTSRK | C-MTSLK | S45C相当 | - |
C-MTSBRK | C-MTSBLK | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 |
C-MTSTRK | C-MTSTLK | SUS303相当 | - |
![]() | ![]() | 指定单位1mm | ![]() ![]() | 指定单位1mm | 螺距 P | ||||||||||
右旋 | 左旋 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||||||||||
C-MTSRK C-MTSBRK C-MTSTRK | C-MTSLK C-MTSBLK C-MTSTLK | 12 | 80~1000 | Q,R,E≤9时 2≤F≤R×5 2≤T≤Q×5 2≤S≤E×5 Q,R,E≥10时 2≤F≤R×7 2≤T≤Q×7 2≤S≤E×7 | 7 | 8 | 9 | Q/2≤E≤Q-1 | 2 | ||||||
14 | 8 | 9 | 10 | 3 | |||||||||||
16 | 100~1200 | 9 | 10 | 12 | |||||||||||
20 | 150~1200 | 10 | 12 | 14 | 15 | 4 | |||||||||
22 | 10 | 12 | 14 | 15 | 5 | ||||||||||
25 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Alterations | 追加平面加工 | 追加扣环沟槽加工 | 追加两平面加工 | 追加粗牙螺纹加工 | 追加外螺纹加工 | 追加四平面加工 | 追加键槽加工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 轴承螺帽用![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | FE(E部) FR(R部) | AR(R部) AE(E部) | SE(E部) SR(R部) | MR(R部) ME(E部) | BQ(Q部) BR(R部) | ZE(E部) ZR(R部) | KQ(Q部) KE(E部) KR(R部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | FE,FR,FW,FY=指定单位0.5mm FE=在E部加工 FR=在R部加工 指定方法 FR5-RW10-FY1 ![]() ![]() FY≤1.0 ![]() | AR,AE=指定单位0.1mm AR≤S(F)-m-n AE≤S+T-m-n(右端2段) AE≤F+G-m-n(左端2段) 加工限度值 指定方法 AE13.3 AR=在R部加工 AE=在E部加工
| SE,SW,SY=指定单位1mm SE=在E部加工 SR=在R部加工 指定方法 SE3-SW10-SY7 ![]() SW≥E(R)-2 ![]() SW≥E(R)-3 ![]() | MR=在R部加工 ME=在E部加工 指定方法 MR24
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() 指定方法 BR20 BQ=在Q部加工 BR=在R部加工
![]() | W,A=指定单位1mm ZE=在E部加工 ZR=在R部加工 指定方法 ZE12-W10-A8 ![]() ![]() ![]() ![]()
(E·R/2)√2≤W E有时可能因R和W之间的关系而无法制作。 | KQ,KE,KR,C=指定单位1mm KQ=在Q部加工 KE=在E部加工 KR=在R部加工 指定方法 KQ8-C10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
追加四平面加工 | 粗牙螺纹孔加工 | |
轴端直径 | 四平面加工宽度 | 螺纹直径 |
6~10 | 5~ 8 | 3 |
11~14 | 8~10 | 3·4 |
15~17 | 10~14 | 3·4·5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|