标准型 | 带键槽型 | ![]() | ![]() | ||
右旋 | 左旋 | 右旋 | 左旋 | ||
C-MTSRW | C-MTSLW | C-MTSRV | C-MTSLV | S45C相当 | - |
C-MTSBRW | C-MTSBLW | C-MTSBRV | C-MTSBLV | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 |
C-MTSTRW | C-MTSTLW | C-MTSTRV | C-MTSTLV | SUS303相当 | - |
![]() | ![]() 螺纹公称D | 指定单位0.5mm | ![]() ![]() | 指定单位1mm | 螺距 P | ||||||||||||
右旋 | 左旋 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
标准型 C-MTSRW C-MTSBRW C-MTSTRW 带键槽型 C-MTSRV C-MTSBRV C-MTSTRV | 标准型 C-MTSLW C-MTSBLW C-MTSTLW 带键槽型 C-MTSLV C-MTSBLV C-MTSTLV | (8) | 50~500 | V,Q≤9时 2≤F≤V×5 2≤S≤Q×5 V,Q≥10时 2≤F≤V×7 2≤S≤Q×7 | 6 | C≤60 S-C-J ≥2 | J≥2或J=0![]() | 1.5 | |||||||||
(10) | 80~1000 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||
12 | (6) | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
14 | 8 | 9 | 10 | 3 | |||||||||||||
16 | 100~1200 | 9 | 10 | 12 | |||||||||||||
20 | 150~1200 | 10 | 12 | 14 | 15 | 4 | |||||||||||
22 | 10 | 12 | 14 | 15 | 5 | ||||||||||||
25 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
标准型 | 带键槽型 | ![]() | ![]() | ||
右旋 | 左旋 | 右旋 | 左旋 | ||
C-MTSRW | C-MTSLW | C-MTSRV | C-MTSLV | S45C相当 | - |
C-MTSBRW | C-MTSBLW | C-MTSBRV | C-MTSBLV | S45C相当 | 四氧化三铁保护膜 |
C-MTSTRW | C-MTSTLW | C-MTSTRV | C-MTSTLV | SUS303相当 | - |
![]() | ![]() 螺纹公称D | 指定单位0.5mm | ![]() ![]() | 指定单位1mm | 螺距 P | ||||||||||||
右旋 | 左旋 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
标准型 C-MTSRW C-MTSBRW C-MTSTRW 带键槽型 C-MTSRV C-MTSBRV C-MTSTRV | 标准型 C-MTSLW C-MTSBLW C-MTSTLW 带键槽型 C-MTSLV C-MTSBLV C-MTSTLV | (8) | 50~500 | V,Q≤9时 2≤F≤V×5 2≤S≤Q×5 V,Q≥10时 2≤F≤V×7 2≤S≤Q×7 | 6 | C≤60 S-C-J ≥2 | J≥2或J=0![]() | 1.5 | |||||||||
(10) | 80~1000 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||
12 | (6) | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
14 | 8 | 9 | 10 | 3 | |||||||||||||
16 | 100~1200 | 9 | 10 | 12 | |||||||||||||
20 | 150~1200 | 10 | 12 | 14 | 15 | 4 | |||||||||||
22 | 10 | 12 | 14 | 15 | 5 | ||||||||||||
25 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Alterations | 追加平面加工 | 追加扣环沟槽加工 | 追加两平面加工 | 追加粗牙螺纹加工 | 追加外螺纹加工 | 追加四平面加工 | 追加键槽加工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 轴承螺帽用![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | FV(V部) FQ(Q部) | AC(V部) AQ(Q部) | SC(V部) SQ(Q部) | MC(V部) MQ(Q部) | BV(V部) BC(Q部) | ZC(V部) ZQ(Q部) | KV(V部) KC(Q部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | FV,FQ,FW,FY=指定单位0.5mm FV=在V部加工 FQ=在Q部加工 ![]() 指定方法 FV5-FW10-FY1 FY≤1.0 ![]() | AC,AQ=指定单位0.1mm AC,AQ≤F(S)-m-n加工限度值 指定方法 AC13.3 AC=在V部加工,AQ=在Q部加工
| SC,SQ,SW,SY=指定单位1mm SC=在V部加工 SQ=在Q部加工 ![]() 指定方法 SC5-SW10-SY8 ![]() SW≥Q(V)-2 ![]() SW≥Q(V)-3 ![]() | MC=在V部加工 MQ=在Q部加工 指定方法 MC10
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() 指定方法 BC17 BV=在V部加工 BC=在Q部加工
![]() | W,A=指定单位1mm ZC=在V部加工 ZQ=在Q部加工 ![]() 指定方法 ZC10-W8-A8 ![]() ![]()
| KC,KV,C=指定单位1mm 指定方法 KC8-C10 KV=在V部加工 KC=在Q部加工 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
追加四平面加工 | 粗牙螺纹孔加工 | |
轴端直径 | 四平面加工宽度 | 螺纹直径 |
6~10 | 5~ 8 | 3 |
11~14 | 8~10 | 3·4 |
15~17 | 10~14 | 3·4·5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|