经济型30度梯形丝杠 直杆型
商品
评价
详情
  • 经济型30度梯形丝杠 直杆型
  • 经济型30度梯形丝杠 直杆型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型30度梯形丝杠 直杆型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
因JIS标准和国标存在细微差异,不建议使用米思米的经济型梯形丝杠和米思米标准品螺帽或其他国产品牌的螺帽进行匹配

产品概述
梯型丝杠是一款符合 30 度梯形螺纹标准的滑动进给丝杆,主要用于传动(进给和升降)和位置调整装置中,具有一定的自锁性。
经济型梯形丝杠采用高品质滚轮轧制,保证7e级精度,材料为SUS303和S45C两种。两端部有7种追加工可供选择,基本满足所有形状,购买后无需进行二次加工。

与经济型梯形丝杠螺母配合使用,螺纹间隙的一致性有保证。

产品概述
产品特点
高品质滚轮轧制螺纹表面光滑,精度有保证。
金属组织纤维连续,螺纹强度高。
冷作硬化,螺纹表面更耐磨。

产品特点
规格概述
Type材质表面处理
右旋左旋
C-MTSRC-MTSLS45C相当-
C-MTSBRC-MTSBLS45C相当四氧化三铁保护膜
C-MTSTRC-MTSTLSUS303相当-
●单一螺距误差…±0.02mm
●累积螺距误差…±0.15/300mm

订货范例
 
Type螺纹公称D轴全长L
指定单位1mm
螺距
P
右旋左旋
C-MTSR
C-MTSBR
C-MTSTR
C-MTSL
C-MTSBL
C-MTSTL
850~5001.5
1080~10002
12
143
16100~1200
20150~12004
225
25
尺寸图
尺寸图
使用案例
高要求场合请选用种类更加丰富的米思米标准品(左右螺纹/低温镀黑铬表面处理)
使用案例

使用案例
注意事项
1,请不要让梯形丝杠掉落或敲击。否则,可能导致划伤、破损。另外,受到了冲击时,即使外观上看不见 破损,也可能导致功能的损坏。
2,接触产品时,请根据需要使用防护手套、安全鞋等防护用具,以确保安全。
相关产品
尺寸图
Type材质表面处理
右旋左旋
C-MTSRC-MTSLS45C相当-
C-MTSBRC-MTSBLS45C相当四氧化三铁保护膜
C-MTSTRC-MTSTLSUS303相当-
●单一螺距误差…±0.02mm
●累积螺距误差…±0.15/300mm
 
 
尺寸图
规格表
订货范例
 
Type螺纹公称D轴全长L
指定单位1mm
螺距
P
右旋左旋
C-MTSR
C-MTSBR
C-MTSTR
C-MTSL
C-MTSBL
C-MTSTL
850~5001.5
1080~10002
12
143
16100~1200
20150~12004
225
25
追加工
Alterations追加螺纹孔加工
订货范例 
CodeMC(左端面) MQ(右端面)
Spec.指定方法 MC24
MC为左端面加工,MQ为右端面加工。
DMC·MQ选择范围
83·4
103·4·5
12·143·4·5·6
163·4·5·6·8
183·4·5·6·8·10
20·223·4·5·6·8·10·12
253·4·5·6·8·10·12·16
关于此商品的常见问题 (FAQ)
梯形丝杠和滚珠丝杠有什么不同?
滚珠丝杠是滚动摩擦,梯形丝杠是滑动摩擦;
滚珠丝杠没有自锁性,而梯形丝杠有一定的自锁性。
可以与其他的梯形丝杠配套使用吗?
因JIS标准和国标存在细微差异,因此不建议经济型梯形丝杠与米思米既存品或其他品牌混合使用。