本系列产品预计2022年12月30日全品种停止销售,无替代品,库存售完即止,敬请注意!
产品概述
■链轮惰惰轮是带有内置轴承的链轮。它的主要作用有改变从动轮的转向、张紧链条、调整压力角等。
惰轮是起过渡作用的轮系零件,不会改变传动关系,是为了使轮系受力更加合理或者满足整个传动系统布置。
■只有相同规格的链轮、链条才能组合使用。
本系列为ISO标准的 06B/ 08B链轮惰轮,
请勿与 06C/ 08A/(ANSI规格35B/ 40B) 系的链轮和链条配合使用,可能会导致链条链轮机构无法正常运转!
■经济型与市场流通品规格性能差异※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
※实验数据系本公司检测所得,仅供参考
尺寸图
材质 钢
规格概述
材质:钢
表面处理:无
■该产品没有表面处理,因此表面可能会有磨损痕迹,敬请注意!
特长:对链条施加张力,防止链条的振动、噪音及链轮的啮合不良。
本系列为ISO标准的 06B/ 08B链轮惰轮,可与我司06B/08B系列链条配合
请勿与 06C/ 08A/(ANSI规格35B/ 40B) 系的链轮和链条配合使用,可能会导致链条链轮机构无法正常运转!
|
|
|
06B | 10 | 10 | 30.82 | 34 | 13 | 24.5 | 20 | 5.3 | 6700ZZ | 0.85 | 15 | 4 |
12 | 12 | 36.8 | 41 | 18 | 30.5 | 6801ZZ | 1.92 | 21 | 5 |
08B | 12 | 12 | 49.07 | 55 | 24 | 40 | 22 | 7.2 | 6001ZZ | 5.1 | 28 | 8 |
14 | 12 | 57.07 | 63 | 24 | 42 | 6001ZZ | 5.1 | 28 | 8 |
15 | 15 | 61.08 | 67 | 28 | 46 | 6002ZZ | 5.6 | 32 | 9 |
20 | 25 | 81.18 | 88 | 36 | 67 | 25 | 6905ZZ | 7.05 | 42 | 9 |
产品特点
■链轮链条传动与齿轮传动和带传动比较有如下特点:
1.多齿承载,安全可靠;
2.挠性传动,吸收冲击和振动;
3.中心距范围大,制造、安装精度要求低;
4.与带传动相比,传动比准确、传动效率较高,适用于高温
■链条的主要用途分为两类:
1.连接马达用于传动
2.将工件直接或间接置于链条上用于传送
■链轮强度比较※市场流通品客户使用困扰
■链轮链条配合度比较(配合公差0.03~0.08为顺畅配合)※市场流通品品质不良案例
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
※实验数据系本公司检测所得,仅供参考
使用案例
用于传动动力
通过多链轮和链条组合,可将马达动力转化为滚轮旋转的机构
用于传送工件
使用扁型材、链条导向件实现了高通用性的链条输送机机架
用于传送工件
在链条上安装附件,进行抽取传送工件的机构
注意事项
使用方法
滚子链条的安装方法
(A)轴的配置
■水平时
即使配置成两轴水平的情况下,也必须考虑轴的旋转方向。
图中的(2)与(3)例所示为链条伸长时,链轮齿与链条之间的脱离不顺畅并有可能咬入的情况。
特别是(3)中的上下侧链条会相互接触,因此需使用惰轮。
■垂直时
如果链条伸长,则会产生如(5)所示的松弛,
在下侧使用小链轮时,链条有时会脱落。因此,请按(4)所示,以60以下的角度使用。
由于机构或空间关系而必须垂直使用时,建议将大链轮放在下侧,
并按(6)所示,在外侧或内侧使用惰轮等。
(B)挠曲量
挠曲量一般为轴间距的4%左右,下述情况时为2%左右。
a.垂直传动或接近垂直传动时
b.轴间距为1m以上时
c.需要频繁地进行重载起动、停止时
d.需要反转时
(C)负载变动时
如果在链条的张紧侧或松弛侧安装张力调整器以事先提供初始张力,则会消除运行时的振动并减小噪音。
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
材质 钢
规格表
特长:对链条施加张力,防止链条的振动、噪音及链轮的啮合不良。
本系列为ISO标准的 06B/ 08B链轮惰轮,可与我司06B/08B系列链条配合
请勿与 06C/ 08A/(ANSI规格35B/ 40B) 系的链轮和链条配合使用,可能会导致链条链轮机构无法正常运转!
|
|
|
06B | 10 | 10 | 30.82 | 34 | 13 | 24.5 | 20 | 5.3 | 6700ZZ | 0.85 | 15 | 4 |
12 | 12 | 36.8 | 41 | 18 | 30.5 | 6801ZZ | 1.92 | 21 | 5 |
08B | 11 | 12 | 45.08 | 51 | 21 | 36 | 22 | 7.2 | 6901ZZ | 2.89 | 24 | 6 |
14 | 12 | 57.07 | 63 | 24 | 42 | 6001ZZ | 5.1 | 28 | 8 |
15 | 15 | 61.08 | 67 | 28 | 46 | 6002ZZ | 5.6 | 32 | 9 |
20 | 25 | 81.18 | 88 | 36 | 67 | 25 | 6905ZZ | 7.05 | 42 | 9 |