产品概述
欧标铝合金型材装配用后装弹片螺母,弹片采用面焊接,强度高,防脱落;弹片调节定位牢固,适用垂直安装、中心部的轻量型型材等。表面镀镍处理,防锈且精美,可对应槽宽6mm欧标铝合金型材配套使用。100个袋装销售,性价比优选。
欧标铝型材专用配件,仅可匹配欧标铝型材使用,因型材槽形状不同,无法匹配米思米既有日标(JIS)型材以及其它国标型材使用,
选购配件时请根据型材规格确认配件尺寸后选择。各种规格型材槽型区别及适配示意图举例

尺寸图

材质 | 本体:钢 |
| 弹片:SUS304 |
表面处理 | 本体:镀镍 |
规格表
|
|
LNTRNM | 6-20 | 4 | 100P (1袋100个装) | 5.8 | 8.5 | 14 | 4.2 | 3.2 | 4.1 |
5 | 6.6 |
6 | 11 |
8-30 | 4 | 8 | 12.5 | 20 | 6.8 | 6 | 4.1 |
5 | 6.6 |
6 | 11 |
8 | 25.8 |
8-40 | 4 | 14 | 7.8 | 6.8 | 4.1 |
5 | 6.6 |
6 | 11 |
8 | 25.8 |
10-45 | 4 | 10 | 15 | 7.5 | 6.3 | 4.1 |
5 | 6.6 |
6 | 11 |
8 | 25.8 |
规格概述
适用于欧标铝合金型材垂直安装场合,品质稳定,安装便利。
弹片是焊接状态,即便插入竖放的型材也可固定。
产品特点
1,主要采用面焊接,弹片强度高,不易脱落,组装便利;
2,全自动设备加工螺纹,精度确保,品质稳定;
3,定义安全紧固扭矩,让组装更便捷。
4,种类丰富,加工便捷,货期保证,最快当天发货

使用案例
■型材之间的组装范例
相关产品