经济品产品,起订量10个
产品概述
角槽连接件是用于型材组合时,隐藏式固定部件。目前欧标型材角槽主要有标准和加长型。可以避免与框架上其他部件的干涉,组装时无需对型材主体进行加工即可方便快捷简单安装。通常在负载要求不高的情况下使用。
欧标铝型材专用配件,仅可匹配欧标铝型材使用,因型材槽形状不同,无法匹配米思米既有日标(JIS)型材以及其它国标型材使用,
选购配件时请根据型材规格确认配件尺寸后选择。各种规格型材槽型区别及适配示意图举例

产品特点
主要用于型材搭建过程中,与外部件不发生干涉场合使用,安装方便,美观。
主体采用不易生锈的锌合金;
适用于欧标槽宽为6mm的型材,与JIS规格不通用;
与市场流通品对比
市场流通品不良问题
尺寸图
规格表
|
|
LBIS | 6-20 | 标准型 | 5 | 2 | 9.5 | 5.6 | 4.5 | 4.5 | 26 | 20 | - | 25 | 18 | - |
8-30 | 6 | 14.2 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 35.5 | 25 | 30 | 21 |
8-40 | 17.5 | 7.8 | 7.3 | 8.6 | 36 | 24.3 |
10-45 | 8 | 18.8 | 9.8 | 8.6 | 8.5 | 37.8 | 24.8 | 31.4 | 22 |
LBISL | 1530 | 1530专用 | 6 | 4 | 9.5 | - | 5 | 5 | 50 | 16.5 | 16.5 | 50 | 16.5 | 16.5 |
8-40 | 加长型 | 6 | 4 | 18 | 7.8 | 8 | 8 | 45 | 24 | 14 | 40 | 17.2 | 14 |
10-45 | 8 | 18.3 | 9.6 | 9 | 9.3 | 49.8 | 20.5 | 15.1 | 44.8 | 21.5 | 15.1 |