经济型 轴承 不锈钢中大径带法兰
商品
评价
详情
  • 经济型 轴承 不锈钢中大径带法兰
  • 经济型 轴承 不锈钢中大径带法兰
  • 经济型 轴承 不锈钢中大径带法兰
  • 经济型 轴承 不锈钢中大径带法兰
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 轴承 不锈钢中大径带法兰

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
1,结构简单,使用方便2,噪音等级达到Z1

产品概述
・深沟球轴承是最常用的滚动轴承。它的结构简单,使用方便。
・此类轴承摩擦系数小,极限转速高。
・此轴承的材质为SUS440C相当品,具体一定的防锈能力。
・此轴承的噪音等级达到Z1。

■选择时的注意事项
・MISUMI高品质轴承与经济型轴承在规格上的差异[B6901ZZ(米思米品质轴承)与C-E6901ZZ(米思米经济型轴承)]
选择时的注意事项
产品特点
・位于内,外圈上的沟道,其界面半径略大于球半径呈圆弧形。主要可承受径向载荷。
・摩擦力矩小,精度等级为0级。

■米思米经济型轴承的特点
①为什么米思米经济型轴承要全数进行噪音和振动测试。而且坚持把产品做到“Z1”等级以上
 通过对轴承噪音和振动的测试,可以发现轴承是否存在不良,轴承振动分为 Z0、Z1、Z2、Z3、Z4级别(等级越高,噪音振动越低)
米思米经济型轴承的特点

②为什么米思米经济型轴承坚持要用“标准壁厚”
米思米经济型轴承的特点

③为什么米思米经济型轴承坚持要用性能优异的“轴承钢”和“不锈钢”材料
米思米经济型轴承的特点
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
※实验数据系本公司检测所得,仅供参考
尺寸图
材质轴承精度振动等级
不锈钢
相当于SUS440C
JIS B 1514 0级Z1以上
不锈钢小径滚珠轴承 双盖式
材 质 相当于SUS440C
轴承精度 JIS B 1514 0级
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907
规格表
订货范例
 
经济型零件确认的要点①
内径d(mm)米思米品质产品间隙 (μm)经济型零件间隙 (μm)
以上以下最小最大最小最大
仅10213418
1018318623
1824520825
2430520825
 
型式内径d外径D
B
D1Cr
(min.)
经济型零件确认的要点
基本额定负载
容许转速rpm
(参考)
安装尺寸重量
(g)
(参考)
TypeNo.Cr(动)NCor(静)NDs
(min.)
R
(max.)
C-SEFL6700ZZ1015416.50.80.154072071280010.30.152.1
6800ZZ1952110.386840013600120.36.1
6900ZZ226251.512836061280013.211.1
6701ZZ1218419.50.80.24682521040012.40.23.4
6901ZZ24626.51.50.3145969812000140.313.2
6702ZZ1521422.50.80.2473277400015.40.23.9
6802ZZ245261.10.3104859611200170.38.3
6902ZZ28730.51.5218510751040012
6903ZZ173032.53910221096001914
kgf=N×0.101972
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907
使用案例
1电机
2齿轮装置
3机床
4食品设备
5医疗机械
6半导体
注意事项
轴、轴承座在精度不好的情况下,轴承受其影响,不能发挥其应有性能,比如:与轴承安装部位的精度不好,会引起内、外圈相对倾斜。此时除轴承载荷之外,会额外增加边缘应力集中载荷(Edge Load),将会缩短轴承疲劳寿命,更严重的还会导致保持架破损,咬粘等损伤。

请使用以下专用安装工具进行安装及拆卸
轴承加热器
轴承加热器
轴承加热器的正确安装,可以保障轴承拥有很长的寿命。
如果对其进行正确的安装和维护,滚动轴承就是有长的使用寿命的可靠机械元件。
选用感应加热器加热后轴承以圆柱方向向外膨胀,可避免安装时的损坏。感应加热器为一种最科学的加热方式,它无需预热,根据轴承重量的不同可在数秒或数分钟内加热至110℃,不损坏预先的润滑
  
轴承拉拔器
轴承拉拔器
轴承的安装状态为下列情况时,可采用专用拉拔器拆卸的方法拆卸。
(a)轴形状:圆柱轴轴承内圈内径形状:圆柱孔。
(b)轴形状:圆柱轴,使用紧定衬套轴承内圈内径形状:维孔。
(c)轴形状:维形轴,轴承内圈内径形状:维孔。无论哪种状态,拆卸时都必须松开轴的锁紧螺母(或緊定衬套锁紧螺母)的止动,将锁紧螺母置于松动的状态。
相关产品
轴承用螺帽·齿形防松垫圈锁紧螺帽润滑脂NS7
轴承用螺帽/放松垫圈组件重载锁紧螺帽轴承润滑脂
代表型号:JLNK20代表型号:HLB10代表型号:NS7
尺寸图
材质轴承精度振动等级
不锈钢
相当于SUS440C
JIS B 1514 0级Z1以上
不锈钢小径滚珠轴承 双盖式
材 质 相当于SUS440C
轴承精度 JIS B 1514 0级
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907
规格表
订货范例
 
经济型零件确认的要点①
内径d(mm)米思米品质产品间隙 (μm)经济型零件间隙 (μm)
以上以下最小最大最小最大
仅10213418
1018318623
1824520825
2430520825
 
型式内径d外径D
B
D1Cr
(min.)
经济型零件确认的要点
基本额定负载
容许转速rpm
(参考)
安装尺寸重量
(g)
(参考)
TypeNo.Cr(动)NCor(静)NDs
(min.)
R
(max.)
C-SEFL6700ZZ1015416.50.80.154072071280010.30.152.1
6800ZZ1952110.386840013600120.36.1
6900ZZ226251.512836061280013.211.1
6701ZZ1218419.50.80.24682521040012.40.23.4
6901ZZ24626.51.50.3145969812000140.313.2
6702ZZ1521422.50.80.2473277400015.40.23.9
6802ZZ245261.10.3104859611200170.38.3
6902ZZ28730.51.5218510751040012
6903ZZ173032.53910221096001914
kgf=N×0.101972
关于此商品的常见问题 (FAQ)
球轴承与滚子轴承的区别?
球轴承与滚道接触为点接触,受力时接触面为椭圆形。因为是点接触,所以阻力小,球轴承适合于低扭力、高转速的应用条件。他们亦有低噪音的特性.球轴承负荷能力低但可承受径向及轴向的负荷。滚子轴承与滚道接触为线接触,受力时接触面是方形。因为是线接触,滚子轴承的扭力是高于球轴承,刚性较高。滚子轴承的负荷能力较高,圆柱滚子轴承有挡边可以承受轻微的轴向负荷。
轴承按滚动体形状分类有哪些?
滚动轴承按滚动体形状分类主要分为:球轴承和滚子轴承两大类。其中,球轴承分为:深沟球轴承、角接触球轴承、向心推力球轴承。滚子轴承分为:圆柱滚子轴承、滚针轴承、圆锥滚子轴承、自动调心滚子轴承。
轴承按负载方向分类有哪些?
轴承按负载方向分类主要分为:向心轴承和推力轴承。其中,向心轴承分为:向心推力球轴承和向心滚子轴承。推力轴承分为:推力球轴承和推力滚子轴承。
何谓滚动轴承的基本额定寿命?
滚动轴承的基本额定寿命是指,在相同条件下,十一组相同种类和规格的滚珠轴承分别旋转时,90%的滚珠轴承不会发生剥落现象,可以旋转的总圈数。
深沟滚珠轴承 双盖式 不锈钢型可直接用于腐蚀性环境吗?
深沟滚珠轴承 双盖式 不锈钢型产品材质防锈性能弱于SUS3XX系列不锈钢。请勿直接使用于易腐蚀环境。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 轴承 > 滚珠轴承 > 经济型 轴承 不锈钢中大径带法兰
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页