经济型 轴承 不锈钢小径滚珠
商品
评价
详情
  • 经济型 轴承 不锈钢小径滚珠
  • 经济型 轴承 不锈钢小径滚珠
  • 经济型 轴承 不锈钢小径滚珠
  • 经济型 轴承 不锈钢小径滚珠
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 轴承 不锈钢小径滚珠

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
1,结构简单,使用方便2,噪音等级达到Z1以上

产品概述
・深沟球轴承是最常用的滚动轴承。它的结构简单,使用方便。
・此类轴承摩擦系数小,极限转速高。
・此轴承的材质为SUS440C相当品,具体一定的防锈能力。
・此轴承的噪音等级达到Z1。

■选择时的注意事项
・MISUMI高品质轴承与经济型轴承在规格上的差异[B6901ZZ(米思米品质轴承)与C-E6901ZZ(米思米经济型轴承)]
选择时的注意事项
产品特点
・位于内,外圈上的沟道,其界面半径略大于球半径呈圆弧形。主要可承受径向载荷。
・这种轴承除开式外,还有加钢板防尘盖的轴承和加接触式橡胶密封圈轴承以及非接触式橡胶密封圈的轴承,或者在外圈外径上带有止动环的轴承。
・带防尘盖或密封圈式的球轴承,封入了适量的优质润滑脂。深沟球轴承一般采用钢板冲压保持架,摩擦力矩小,精度等级为0级。

■米思米经济型轴承的特点
①为什么米思米经济型轴承要全数进行噪音和振动测试。而且坚持把产品做到“Z1”等级以上
 通过对轴承噪音和振动的测试,可以发现轴承是否存在不良,轴承振动分为 Z0、Z1、Z2、Z3、Z4级别(等级越高,噪音振动越低)
米思米经济型轴承的特点

②为什么米思米经济型轴承坚持要用“标准壁厚”
米思米经济型轴承的特点

③为什么米思米经济型轴承坚持要用性能优异的“轴承钢”和“不锈钢”材料
米思米经济型轴承的特点
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
※实验数据系本公司检测所得,仅供参考
尺寸图
 材质轴承精度振动等级
不锈钢
相当于SUS440C
GB 307 P0
JIS B 1514 0级
Z1以上
不锈钢小径滚珠轴承尺寸图
规格表
订货范例
 
内径d(mm)米思米品质产品间隙 (μm)经济型零件间隙 (μm)
以上以下最小最大最小最大
小于10213418
1018318623
1824520825
2430520825
 
型式内径d外径D
B
r
(min.)
经济型零件确认的要点
基本额定负载
容许转速rpm
(参考)
安装尺寸重量
(g)
(参考)
TypeNo.Cr(动)NCor(静)NDs
(min.)
dh
(max.)
R
(max.)
C-SE682ZZ252.30.088524336002.73.90.080.17
692ZZ630.15167472960034.80.150.38
602ZZ73.519560240003.25.80.58
682AZZ2.562.60.0810535336003.74.90.080.29
692AZZ73.50.1519560296003.855.650.150.55
673ZZ362.50.110635240003.65.40.080.2
683ZZ7319661248003.95.80.10.45
693ZZ840.1528286240004.26.80.150.83
603ZZ9528889224007.81.45
623ZZ104319104200008.81.66
633ZZ1350.2657230160004.6
5
11.40.23.33
674ZZ472.50.112951208006.40.080.28
684ZZ943241067.80.11.01
694ZZ110.15360131192005.29.80.151.75
C-SE604ZZ41240.2484164192005.610.40.22.29
624ZZ1356572301600011.43.04
634ZZ160.3677248144006140.35.21
675ZZ582.50.110443176005.87.40.10.34
685ZZ1150.153601336.29.80.21.96
695ZZ1340.2545205168006.611.42.5
605ZZ1456572401600012.43.48
625ZZ160.3875319144007140.34.86
635ZZ196118242112800178.34
676ZZ61030.1235104160007.049.30.10.68
686ZZ1350.15547209711.80.22.69
696ZZ150.26772497.613.43.72
606ZZ1760.31142397152008150.36.08
626ZZ19118242212800177.94
636ZZ2271686677120002014.5
678ZZ8123.50.1258130144009.0511.330.10.97
688ZZ1650.28143389.614.40.24.02
698ZZ1960.3113143410170.37.18
608ZZ2271665656136002012
628ZZ2481686677112002217
638ZZ2892308944104002630.3
kgf=N×0.101972
使用案例
1电机
2齿轮装置
3机床
4食品设备
5医疗机械
6半导体
注意事项
轴、轴承座在精度不好的情况下,轴承受其影响,不能发挥其应有性能,比如:与轴承安装部位的精度不好,会引起内、外圈相对倾斜。此时除轴承载荷之外,会额外增加边缘应力集中载荷(Edge Load),将会缩短轴承疲劳寿命,更严重的还会导致保持架破损,咬粘等损伤。

请使用以下专用安装工具进行安装及拆卸
轴承加热器
轴承加热器
轴承加热器的正确安装,可以保障轴承拥有很长的寿命。
如果对其进行正确的安装和维护,滚动轴承就是有长的使用寿命的可靠机械元件。
选用感应加热器加热后轴承以圆柱方向向外膨胀,可避免安装时的损坏。感应加热器为一种最科学的加热方式,它无需预热,根据轴承重量的不同可在数秒或数分钟内加热至110℃,不损坏预先的润滑
  
轴承拉拔器
轴承拉拔器
轴承的安装状态为下列情况时,可采用专用拉拔器拆卸的方法拆卸。
(a)轴形状:圆柱轴轴承内圈内径形状:圆柱孔。
(b)轴形状:圆柱轴,使用紧定衬套轴承内圈内径形状:维孔。
(c)轴形状:维形轴,轴承内圈内径形状:维孔。无论哪种状态,拆卸时都必须松开轴的锁紧螺母(或緊定衬套锁紧螺母)的止动,将锁紧螺母置于松动的状态。
相关产品
轴承用螺帽/放松垫圈组件重载锁紧螺帽轴承润滑脂
(经济型)不锈钢小径滚珠轴承双盖式 相关产品(经济型)不锈钢小径滚珠轴承双盖式 相关产品(经济型)不锈钢小径滚珠轴承双盖式 相关产品
代表型号:LJNK20代表型号:HLB10代表型号:NS7
尺寸图
 材质轴承精度振动等级
不锈钢
相当于SUS440C
GB 307 P0
JIS B 1514 0级
Z1以上
 
单列深沟球轴承 双盖式的产品尺寸图及安装图示意图
不锈钢小径滚珠轴承尺寸图
规格表
订货范例
 
内径d(mm)米思米品质产品间隙 (μm)经济型零件间隙 (μm)
以上以下最小最大最小最大
小于10213418
1018318623
1824520825
2430520825
 
型式内径d外径D
B
r
(min.)
经济型零件确认的要点
基本额定负载
容许转速rpm
(参考)
安装尺寸重量
(g)
(参考)
TypeNo.Cr(动)NCor(静)NDs
(min.)
dh
(max.)
R
(max.)
C-SE682ZZ252.30.088524336002.73.90.080.17
692ZZ630.15167472960034.80.150.38
602ZZ73.519560240003.25.80.58
682AZZ2.562.60.0810535336003.74.90.080.29
692AZZ73.50.1519560296003.855.650.150.55
673ZZ362.50.110635240003.65.40.080.2
683ZZ7319661248003.95.80.10.45
693ZZ840.1528286240004.26.80.150.83
603ZZ9528889224007.81.45
623ZZ104319104200008.81.66
633ZZ1350.2657230160004.6
5
11.40.23.33
674ZZ472.50.112951208006.40.080.28
684ZZ943241067.80.11.01
694ZZ110.15360131192005.29.80.151.75
C-SE604ZZ41240.2484164192005.610.40.22.29
624ZZ1356572301600011.43.04
634ZZ160.3677248144006140.35.21
675ZZ582.50.110443176005.87.40.10.34
685ZZ1150.153601336.29.80.21.96
695ZZ1340.2545205168006.611.42.5
605ZZ1456572401600012.43.48
625ZZ160.3875319144007140.34.86
635ZZ196118242112800178.34
676ZZ61030.1235104160007.049.30.10.68
686ZZ1350.15547209711.80.22.69
696ZZ150.26772497.613.43.72
606ZZ1760.31142397152008150.36.08
626ZZ19118242212800177.94
636ZZ2271686677120002014.5
678ZZ8123.50.1258130144009.0511.330.10.97
688ZZ1650.28143389.614.40.24.02
698ZZ1960.3113143410170.37.18
608ZZ2271665656136002012
628ZZ2481686677112002217
638ZZ2892308944104002630.3
kgf=N×0.101972
关于此商品的常见问题 (FAQ)
球轴承与滚子轴承的区别?
球轴承与滚道接触为点接触,受力时接触面为椭圆形。因为是点接触,所以阻力小,球轴承适合于低扭力、高转速的应用条件。他们亦有低噪音的特性.球轴承负荷能力低但可承受径向及轴向的负荷。滚子轴承与滚道接触为线接触,受力时接触面是方形。因为是线接触,滚子轴承的扭力是高于球轴承,刚性较高。滚子轴承的负荷能力较高,圆柱滚子轴承有挡边可以承受轻微的轴向负荷。
轴承按滚动体形状分类有哪些?
滚动轴承按滚动体形状分类主要分为:球轴承和滚子轴承两大类。其中,球轴承分为:深沟球轴承、角接触球轴承、向心推力球轴承。滚子轴承分为:圆柱滚子轴承、滚针轴承、圆锥滚子轴承、自动调心滚子轴承。
轴承按负载方向分类有哪些?
轴承按负载方向分类主要分为:向心轴承和推力轴承。其中,向心轴承分为:向心推力球轴承和向心滚子轴承。推力轴承分为:推力球轴承和推力滚子轴承。
何谓滚动轴承的基本额定寿命?
滚动轴承的基本额定寿命是指,在相同条件下,十一组相同种类和规格的滚珠轴承分别旋转时,90%的滚珠轴承不会发生剥落现象,可以旋转的总圈数。
该类产品的噪音等级达到什么样的等级?
该类产品的噪音等级达到Z1标准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 轴承 > 滚珠轴承 > 经济型 轴承 不锈钢小径滚珠
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页