产品概述
锁紧螺母,是一种广泛应用于机械等行业的螺母,其工作原理是采用螺母和螺栓之间的摩擦力进行自锁的。但是在动载荷中这种自锁的可靠性就会降低。在一些重要的场合我们就会采取一些防松措施,保证螺母锁紧的可靠性。螺母的工作原理是采用螺母和螺栓之间的摩擦力进行自锁的。但是在动载荷中这种自锁的可靠性就会降低。

产品特点
结构与特长特长在一些重要的场合我们就会采取一些防松措施,保证螺母锁紧的可靠性。锁紧螺母就是其中的一种防松措施。
锁紧螺母的防松效果优劣主要取决于螺母与螺栓啮合螺纹之间相互作用力。提高啮合螺纹之间相互作用力的方式有很多种,比如螺母螺纹的结构改良,尼龙螺母的尼龙增糙,螺纹的表面处理等。
厚度薄,适用于厚度空间受到一定限制的安装环境
尺寸图
规格表
|
|
C-RM | 8 | M8×0.75 | 16 | 8 | 1.6 | 13 | 4-3-M4 | 3.5 |
10 | M10×1.0 | 18 | 15 |
12 | M12×1.0 | 20 | 17 |
15 | M15×1.0 | 25 | 1.8 | 21.5 |
16 | M16×1.5 | 28 | 10 | 2 | 24 | 4-4-M5 | 4.5 |
17 | M17×1.0 |
20 | M20×1.0 | 32 | 28 |
25 | M25×1.5 | 38 | 12 | 2 | 34 | 4-5-M6 | 8 |
27 | M27×1.5 | 42 | 38 |
30 | M30×1.5 | 45 | 41 |
33 | M33×1.5 | 52 | 48 |
35 | M35×1.5 |
40 | M40×1.5 | 58 | 14 | 2.5 | 53 | 4-6-M6 |
45 | M45×1.5 | 65 | 60 |
50 | M50×1.5 | 70 | 65 | 4-6-M8 | 18 |
55 | M55×2.0 | 75 | 16 | 3 | 69 | 4-7-M8 |
60 | M60×2.0 | 80 | 74 |
轴向振动冲击试验结果(振动频率:0.6cpm 加速度:8G)

・轴向振动冲击松动试验结果(振动频率:0.6cpm 加速度:8G)

※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
※实验数据系本公司检测所得,仅供参考
使用案例