经济型 锁紧螺母F型(60°锁紧)
商品
评价
详情
  • 经济型 锁紧螺母F型(60°锁紧)
  • 经济型 锁紧螺母F型(60°锁紧)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 锁紧螺母F型(60°锁紧)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
锁紧螺母,是一种广泛应用于机械等行业的螺母,其工作原理是采用螺母和螺栓之间的摩擦力进行自锁的。但是在动载荷中这种自锁的可靠性就会降低。在一些重要的场合我们就会采取一些防松措施,保证螺母锁紧的可靠性。螺母的工作原理是采用螺母和螺栓之间的摩擦力进行自锁的。但是在动载荷中这种自锁的可靠性就会降低。

经济型F式锁紧螺母(60°锁紧) 产品概述
产品特点
结构与特长
特长

在一些重要的场合我们就会采取一些防松措施,保证螺母锁紧的可靠性。锁紧螺母就是其中的一种防松措施。
经济型F式锁紧螺母(60°锁紧) 产品概述
锁紧铜与螺纹呈60°角设计,不承受作用于螺纹上的轴向负荷。当螺帽锁紧时,螺纹面不会解除轴向负荷
 
C-FM的60°锁紧铜设计,可同时承受轴向力,径向力经济型F式锁紧螺母(60°锁紧) 产品概述
经济型F式锁紧螺母(60°锁紧) 产品概述
尺寸图
 材质硬度 表面处理
主体锁紧销主体主体
SC45磷青铜28~32HRC镀磷酸盐
经济型F式锁紧螺母(60°锁紧) 尺寸图
规格表
订货范例
 
型式螺纹公称M×螺距
(细牙螺纹)
Dhtdn-g-m最大紧固扭矩
(N·m)
Type螺纹公称M
C-FM12M12×1.530142264-4-M54.5
15M15×1.0
17M17×1.0321628
20M20×1.038344-4-M6
20-1M20×1.58
24M24×1.5184-5-M6
25M25×1.5
30M30×1.545414-5-M6
35M35×1.552484-5-M818
40M40×1.558202.5534-6-M8
45M45×1.56560
50M50×1.57065
55M55×2.075223694-7-M8
60M60×2.08074

轴向振动冲击试验结果(振动频率:0.6cpm 加速度:8G)
经济型F式锁紧螺母(60°锁紧) 规格概述

经济型F式锁紧螺母(60°锁紧) 规格概述

・轴向振动冲击松动试验结果(振动频率:0.6cpm 加速度:8G)
经济型F式锁紧螺母(60°锁紧) 规格概述
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
※实验数据系本公司检测所得,仅供参考
使用案例
经济型F式锁紧螺母(60°锁紧) 使用案例
尺寸图
 材质硬度 表面处理
主体锁紧销主体主体
SC45磷青铜28~32HRC镀磷酸盐
经济型F式锁紧螺母(60°锁紧) 尺寸图
规格表
订货范例
 
型式螺纹公称M×螺距
(细牙螺纹)
Dhtdn-g-m最大紧固扭矩
(N·m)
Type螺纹公称M
C-FM12M12×1.530142264-4-M54.5
15M15×1.0
17M17×1.0321628
20M20×1.038344-4-M6
20-1M20×1.58
24M24×1.5184-5-M6
25M25×1.5
30M30×1.545414-5-M6
35M35×1.552484-5-M818
40M40×1.558202.5534-6-M8
45M45×1.56560
50M50×1.57065
55M55×2.075223694-7-M8
60M60×2.08074
关于此商品的常见问题 (FAQ)
螺母锁紧需要加油脂吗
拧紧与拧松都需使用要用润滑剂,如果固定轴硬度比较低,请使用润滑性高的润滑脂
固定时的注意点
为了保证锁紧螺母发挥最大的作用,请在固定时露出螺纹部分2inch以上。准型的锁紧螺母是个圆螺母,并在其外周开四个小槽,可用月牙扳手旋紧在螺柱体上,锁紧螺母宜配个轴用垫圈,利用它可使螺柱体上的小槽与其外周小槽相对固定,防止其松脱。
普通螺母和锁紧螺母的区别
1、抗振性能不一样
普通螺母:相对于锁紧螺母较差
锁紧螺母:优越的抗振性能。螺纹在拧紧时,螺栓的牙顶螺纹线度紧紧进入螺母的30°楔形斜面被卡紧,并且施加于楔形斜面上所产生的法向作用力与螺栓的轴线成60°夹角,而不是30°夹角,因此,防松螺母紧固时产生的法向作用力远大于普通标准螺母,具有极大的防松抗振能力。

2、耐磨损和抗剪切能力不一样
普通螺母:耐磨性和抗剪切能力较差;
锁紧螺母:耐磨损和抗剪切能力强。螺母螺纹牙底30°斜面能使螺母锁紧力均匀分布在所有各牙的螺纹上,由于各牙螺纹面上的压紧力分配均匀,所以螺母能较好地解决螺纹磨损和剪切变形的问题。

3、重复利用率不一样
普通螺母:重复利用率较低;
锁紧螺母:重复利用率较高。大量使用表明,防松螺母经过多次反复紧固和拆卸,其锁紧力仍不减小,能保持原有锁紧 。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 轴承用附件 > 轴承用螺母 > 经济型 锁紧螺母F型(60°锁紧)