经济型 锁紧螺母AN型
商品
评价
详情
  • 经济型 锁紧螺母AN型
  • 经济型 锁紧螺母AN型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 锁紧螺母AN型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
锁紧螺母,是一种广泛应用于机械等行业的螺母,其工作原理是采用螺母和螺栓之间的摩擦力进行自锁的。但是在动载荷中这种自锁的可靠性就会降低。在一些重要的场合我们就会采取一些防松措施,保证螺母锁紧的可靠性。螺母的工作原理是采用螺母和螺栓之间的摩擦力进行自锁的。但是在动载荷中这种自锁的可靠性就会降低。

经济型锁紧螺母·齿形防松垫圈AN系列 产品概述
产品特点
结构与特长
特长
在一些重要的场合我们就会采取一些防松措施,保证螺母锁紧的可靠性。锁紧螺母就是其中的一种防松措施。
锁紧螺母的防松效果优劣主要取决于螺母与螺栓啮合螺纹之间相互作用力。提高啮合螺纹之间相互作用力的方式有很多种,比如螺母螺纹的结构改良,尼龙螺母的尼龙增糙,螺纹的表面处理等。结构简单,内螺纹和端面同时加工,可确保偏摆精度要求

经济型锁紧螺母·齿形防松垫圈AN系列 产品特点
尺寸图
①+②组件 材质
①单体 分类①轴承用螺帽②轴承用齿形防松垫圈
45号钢SPCC
经济型锁紧螺母·齿形防松垫圈AN系列 尺寸图经济型锁紧螺母·齿形防松垫圈AN系列 规格概述
规格表
订货范例
 
型式螺纹公称M×螺距
(细牙螺纹)
①轴承用螺帽②轴承用齿形防松垫圈齿形防松垫圈安装槽加工尺寸(参考值)
TypeNo.外径D宽hgtD2dd1kS1S2tVD3D4齿数槽宽a槽深b
C-AN
(轴承用螺帽)
C-ANAW
(轴承用齿形防松垫圈)
0010×0.75184321314108.5331.022113942
0112×1.02217181210.52517
0215×1.0255421211513.5442.52821135
0317×1.02824241715.53224
0420×1.032626282018.53626
0525×1.5387532342523551.2423272.5
0630×1.54538413027.549383
0735×1.552844483532.56574415
0840×1.558962.550534037.566250
0945×1.5651056604542.5695617
1050×1.5701161655047.57461
C-ANAW08、C-ANAW10暂不售卖。

经济型锁紧螺母·齿形防松垫圈AN系列 规格概述

・轴向振动冲击松动试验结果(振动频率:0.6cpm 加速度:8G)
经济型锁紧螺母·齿形防松垫圈AN系列 规格概述
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
※实验数据系本公司检测所得,仅供参考
使用案例
经济型锁紧螺母·齿形防松垫圈AN系列 使用案例

经济型锁紧螺母·齿形防松垫圈AN系列 使用案例
尺寸图
①+②组件 材质
①单体 分类①轴承用螺帽②轴承用齿形防松垫圈
45号钢SPCC
经济型锁紧螺母·齿形防松垫圈AN系列 尺寸图经济型锁紧螺母·齿形防松垫圈AN系列 规格表
规格表
订货范例
 
型式螺纹公称M×螺距
(细牙螺纹)
①轴承用螺帽②轴承用齿形防松垫圈齿形防松垫圈安装槽加工尺寸(参考值)
TypeNo.外径D宽hgtD2dd1kS1S2tVD3D4齿数槽宽a槽深b
C-AN
(轴承用螺帽)
C-ANAW
(轴承用齿形防松垫圈)
0010×0.75184321314108.5331.022113942
0112×1.02217181210.52517
0215×1.0255421211513.5442.52821135
0317×1.02824241715.53224
0420×1.032626282018.53626
0525×1.5387532342523551.2423272.5
0630×1.54538413027.549383
0735×1.552844483532.56574415
0840×1.558962.550534037.566250
0945×1.5651056604542.5695617
1050×1.5701161655047.57461
C-ANAW08、C-ANAW10暂不售卖。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
螺母锁紧需要加油脂吗
拧紧与拧松都需使用要用润滑剂,如果固定轴硬度比较低,请使用润滑性高的润滑脂
固定时的注意点
为了保证锁紧螺母发挥最大的作用,请在固定时露出螺纹部分2inch以上。准型的锁紧螺母是个圆螺母,并在其外周开四个小槽,可用月牙扳手旋紧在螺柱体上,锁紧螺母宜配个轴用垫圈,利用它可使螺柱体上的小槽与其外周小槽相对固定,防止其松脱。
普通螺母和锁紧螺母的区别
1、抗振性能不一样
普通螺母:相对于锁紧螺母较差
锁紧螺母:优越的抗振性能。螺纹在拧紧时,螺栓的牙顶螺纹线度紧紧进入螺母的30°楔形斜面被卡紧,并且施加于楔形斜面上所产生的法向作用力与螺栓的轴线成60°夹角,而不是30°夹角,因此,防松螺母紧固时产生的法向作用力远大于普通标准螺母,具有极大的防松抗振能力。

2、耐磨损和抗剪切能力不一样
普通螺母:耐磨性和抗剪切能力较差;
锁紧螺母:耐磨损和抗剪切能力强。螺母螺纹牙底30°斜面能使螺母锁紧力均匀分布在所有各牙的螺纹上,由于各牙螺纹面上的压紧力分配均匀,所以螺母能较好地解决螺纹磨损和剪切变形的问题。

3、重复利用率不一样
普通螺母:重复利用率较低;
锁紧螺母:重复利用率较高。大量使用表明,防松螺母经过多次反复紧固和拆卸,其锁紧力仍不减小,能保持原有锁紧 。