型式 | H容差 | C | |||
Type | 宽度Bh9 | ||||
C-KET (L=300) | 3 | 0 -0.025 | 3 | 0 -0.025 | 0.16~0.25 |
4 | 0 -0.030 | 4 | 0 -0.030 | ||
5 | 5 | 0.25~0.40 | |||
6 | 6 | ||||
7 | 7 | ||||
8 | 0 -0.036 | 0 -0.090 | |||
10 | 8 | 0.40~0.60 | |||
12 | 0 -0.043 | ||||
14 | 9 | ||||
16 | 10 | ||||
18 | 11 | 0 -0.110 |
型式 | H容差 | C | |||
Type | 宽度Bh9 | ||||
C-KETS (L=350) | 3 | +0.015 -0.025 | 3 | +0.015 -0.025 | 0.3 |
4 | 4 |
价格说明
Type | ![]() | 抗拉强度 |
C-KET | 钢材 | 500 N/mm² 以上 |
C-KETS | 不锈钢 |
型式 | H容差 | C | |||
Type | 宽度Bh9 | ||||
C-KET (L=300) | 3 | 0 -0.025 | 3 | 0 -0.025 | 0.16~0.25 |
4 | 0 -0.030 | 4 | 0 -0.030 | ||
5 | 5 | 0.25~0.40 | |||
6 | 6 | ||||
7 | 7 | ||||
8 | 0 -0.036 | 0 -0.090 | |||
10 | 8 | 0.40~0.60 | |||
12 | 0 -0.043 | ||||
14 | 9 | ||||
16 | 10 | ||||
18 | 11 | 0 -0.110 |
型式 | H容差 | C | |||
Type | 宽度Bh9 | ||||
C-KETS (L=350) | 3 | +0.015 -0.025 | 3 | +0.015 -0.025 | 0.3 |
4 | 4 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|