Type | ![]() | 抗拉强度 | ||
双圆头A型 | 直通B型 | 单圆头C型 | ||
C-KESZ | C-KEDZ | C-KEGZ | 钢材 | 500 N/mm² 以上 |
- | C-KEDSZ | - | 不锈钢 |
型式 | ![]() | H容差 | (d) | (d1) | (h) | C | |||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
C-KESZ C-KEDZ C-KEGZ C-KEDSZ | 8 | 0 -0.036 | 15 | 20 | 25 | 7 | 0 -0.09 | 3.4 | 6 | 3.5 | 0.25~0.40 | ||
10 | 30 | 8 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 0.40~0.60 | |||||||
14 | 0 -0.043 | 35 | 9 | 5.5 | 9.5 | 5.5 |
价格说明
Type | ![]() | 抗拉强度 | ||
双圆头A型 | 直通B型 | 单圆头C型 | ||
C-KESZ | C-KEDZ | C-KEGZ | 钢材 | 500 N/mm² 以上 |
- | C-KEDSZ | - | 不锈钢 |
型式 | ![]() | H容差 | (d) | (d1) | (h) | C | |||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
C-KESZ C-KEDZ C-KEGZ C-KEDSZ | 8 | 0 -0.036 | 15 | 20 | 25 | 7 | 0 -0.09 | 3.4 | 6 | 3.5 | 0.25~0.40 | ||
10 | 30 | 8 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 0.40~0.60 | |||||||
14 | 0 -0.043 | 35 | 9 | 5.5 | 9.5 | 5.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|