Type | ![]() | 抗拉强度 | ||
双圆头A型 | 直通B型 | 单圆头C型 | ||
C-KESW | C-KEDW | C-KEGW | 钢材 | 500 N/mm² 以上 |
型式 | ![]() | H容差 | (d) | (d1) | (h) | (b) | M (螺纹粗牙) | C | ||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||
C-KESW C-KEDW C-KEGW | 8 | 0 -0.036 | 40 | 50 | 70 | 7 | 0 -0.09 | 3.4 | 6 | 3.5 | 8 | M3 | 0.25~0.40 | |
10 | 50 | 70 | 75 | 8 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 10 | M4 | 0.40~0.60 |
Type | ![]() | 抗拉强度 | ||
双圆头A型 | 直通B型 | 单圆头C型 | ||
C-KESW | C-KEDW | C-KEGW | 钢材 | 500 N/mm² 以上 |
型式 | ![]() | H容差 | (d) | (d1) | (h) | (b) | M (螺纹粗牙) | C | ||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||
C-KESW C-KEDW C-KEGW | 8 | 0 -0.036 | 40 | 50 | 70 | 7 | 0 -0.09 | 3.4 | 6 | 3.5 | 8 | M3 | 0.25~0.40 | |
10 | 50 | 70 | 75 | 8 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 10 | M4 | 0.40~0.60 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|