经济型 链条40 及链条接头
商品
评价
详情
  • 经济型 链条40 及链条接头
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 链条40 及链条接头

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
■链条是由内链板、套筒、滚子、销钉、外链版等配合组合零件组成的挠性部件。
所有的机械、机构和机器上使用的链条均称为工业链条。
链条的滚子部与链轮的齿部啮合,传递动力作为张力。

■只有相同规格的链轮、链条才能组合使用。
本系列为ISO标准08A (ANSI 40)滚子链条,可与我司40B系列链轮配合。
请勿与欧标08B系的链轮配合使用,可能会导致链条链轮机构无法正常运转!


■产品构成
链条构成零件

链条构成零件
尺寸图
普通的ISO标准08A (ANSI 40)的链条精密滚子链条
链条08A (ANSI 40)尺寸图
材质 钢
规格表
订货范例
 
■链轮、链条选型
本系列为ISO标准08A (ANSI 40)滚子链条,可与我司40B系列链轮配合。
请勿与欧标08B系的链轮配合使用,可能会导致链条链轮机构无法正常运转!
Type链节数容许最大张力
(kN)
指定型固定型
C-CHE404~9998
(指定单位2节)
120
(周长1524mm)
3.63
链条08A (ANSI 40)规格概述
产品特点
■链轮链条传动与齿轮传动和带传动比较有如下特点:
1.多齿承载,安全可靠;
2.挠性传动,吸收冲击和振动;
3.中心距范围大,制造、安装精度要求低;
4.与带传动相比,传动比准确、传动效率较高,适用于高温

■链条的主要用途分为两类:
1.连接马达用于传动
2.将工件直接或间接置于链条上用于传送

■链轮链条配合度比较(配合公差0.03~0.08为顺畅配合)
产品特点
※市场流通品品质不良案例
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
※实验数据系本公司检测所得,仅供参考
使用案例
用于传动动力
通过多链轮和链条组合,可将马达动力转化为滚轮旋转的机构
链条传动用途马达转滚轮
用于传送工件
使用扁型材、链条导向件实现了高通用性的链条输送机机架
链条输送机
用于传送工件
在链条上安装附件,进行抽取传送工件的机构
附件链条传送
注意事项
本系列为ISO标准08A (ANSI 40)滚子链条,可与我司40B系列链轮配合。
请勿与欧标08B系的链轮配合使用,可能会导致链条链轮机构无法正常运转!


如需自行截断链条,请确认截断链条节是内链节还是外链节。
截断后如为单节可能需要配合偏置链节头使用。
使用方法
滚子链条的安装方法
(A)轴的配置
■水平时
即使配置成两轴水平的情况下,也必须考虑轴的旋转方向。
图中的(2)与(3)例所示为链条伸长时,链轮齿与链条之间的脱离不顺畅并有可能咬入的情况。
特别是(3)中的上下侧链条会相互接触,因此需使用惰轮。
链条安装方法-水平
■垂直时
如果链条伸长,则会产生如(5)所示的松弛,
在下侧使用小链轮时,链条有时会脱落。因此,请按(4)所示,以60以下的角度使用。
由于机构或空间关系而必须垂直使用时,建议将大链轮放在下侧,
并按(6)所示,在外侧或内侧使用惰轮等。
链条安装方法-垂直
(B)挠曲量
挠曲量一般为轴间距的4%左右,下述情况时为2%左右。
a.垂直传动或接近垂直传动时
b.轴间距为1m以上时
c.需要频繁地进行重载起动、停止时
d.需要反转时
链条挠曲量
(C)负载变动时
如果在链条的张紧侧或松弛侧安装张力调整器以事先提供初始张力,则会消除运行时的振动并减小噪音。
负载变动
相关产品
尺寸图
普通的ISO标准08A (ANSI 40)的链条精密滚子链条
链条08A (ANSI 40)尺寸图
材质 钢
规格表
订货范例
 
■链轮、链条选型
本系列为ISO标准08A (ANSI 40)滚子链条,可与我司40B系列链轮配合。
请勿与欧标08B系的链轮配合使用,可能会导致链条链轮机构无法正常运转!
Type链节数容许最大张力
(kN)
指定型固定型
C-CHE404~9998
(指定单位2节)
120
(周长1524mm)
3.63
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我买了米思米的链条,为什么无法用在我原来的链轮上?
请确认原有链轮和链条的规格。可能是规格系列号不符。另外,中国国内有A系列和B系列两种规格。两种规格的链轮链条是无法通用的。
链条安装使用后需要日常的维护吗?
链条安装使用后需要定期维护保养。其中包括日常涂覆润滑油、确认链条有无松弛。润滑的好坏会左右链条的寿命。特别是近年来,高速使用越来越多,因此须采取高效润滑方法。
购买的链条是否带链条接头,如有的话接头数量是多少?
原则上购买一条链条我司会附带一个链条接头。如果客户需要多个接头使用,可以自行购买,我司有单独的接头可供选择。接头选购时请参考链条种类。
输送链条有什么怎么使用?
输送链条仅可用于传送用途,不可用于负载较大以及定位精度较高的使用场景,敬请注意!
链条伸长了能否自行切断?
可以自行切断,我司有简易的链条截断器可供选择。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传动类零件 > 链条/链轮 > 链条 > 经济型 链条40 及链条接头
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页