经济型 链条35 及链条接头
商品
评价
详情
  • 经济型 链条35 及链条接头
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 链条35 及链条接头

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
■链条是由内链板、套筒、滚子、销钉、外链版等配合组合零件组成的挠性部件。
所有的机械、机构和机器上使用的链条均称为工业链条。
链条的滚子部与链轮的齿部啮合,传递动力作为张力。

■只有相同规格的链轮、链条才能组合使用。
本系列为ISO标准06C (ANSI 35)滚子链条,可与我司35B系列链轮配合。
请勿与欧标06B系的链轮配合使用,可能会导致链条链轮机构无法正常运转!


■产品构成
链条构成零件

链条构成零件
尺寸图
普通的ISO标准06C (ANSI 35)的链条精密滚子链条
链条06C (ANSI 35)尺寸图
材质 钢
规格表
订货范例

■链轮、链条选型
本系列为ISO标准06C (ANSI 35)滚子链条,可与我司35B系列链轮配合。
请勿与欧标06B系的链轮配合使用,可能会导致链条链轮机构无法正常运转!
Type链节数容许最大张力
(kN)
指定型固定型
C-CHE354~9998
(指定单位2节)
160
(周长1524mm)
2.16


链条06C (ANSI 35)规格概述
产品特点
■链轮链条传动与齿轮传动和带传动比较有如下特点:
1.多齿承载,安全可靠;
2.挠性传动,吸收冲击和振动;
3.中心距范围大,制造、安装精度要求低;
4.与带传动相比,传动比准确、传动效率较高,适用于高温

■链条的主要用途分为两类:
1.连接马达用于传动
2.将工件直接或间接置于链条上用于传送

■链轮链条配合度比较(配合公差0.03~0.08为顺畅配合)
产品特点
※市场流通品品质不良案例
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
※实验数据系本公司检测所得,仅供参考
使用案例
用于传动动力
通过多链轮和链条组合,可将马达动力转化为滚轮旋转的机构
链条传动用途马达转滚轮
用于传送工件
使用扁型材、链条导向件实现了高通用性的链条输送机机架
链条输送机
用于传送工件
在链条上安装附件,进行抽取传送工件的机构
附件链条传送
注意事项
本系列为ISO标准06C (ANSI 35)滚子链条,可与我司35B系列链轮配合。
请勿与欧标06B系的链轮配合使用,可能会导致链条链轮机构无法正常运转!


如需自行截断链条,请确认截断链条节是内链节还是外链节。
截断后如为单节可能需要配合偏置链节头使用。
使用方法
滚子链条的安装方法
(A)轴的配置
■水平时
即使配置成两轴水平的情况下,也必须考虑轴的旋转方向。
图中的(2)与(3)例所示为链条伸长时,链轮齿与链条之间的脱离不顺畅并有可能咬入的情况。
特别是(3)中的上下侧链条会相互接触,因此需使用惰轮。
链条安装方法-水平
■垂直时
如果链条伸长,则会产生如(5)所示的松弛,
在下侧使用小链轮时,链条有时会脱落。因此,请按(4)所示,以60以下的角度使用。
由于机构或空间关系而必须垂直使用时,建议将大链轮放在下侧,
并按(6)所示,在外侧或内侧使用惰轮等。
链条安装方法-垂直
(B)挠曲量
挠曲量一般为轴间距的4%左右,下述情况时为2%左右。
a.垂直传动或接近垂直传动时
b.轴间距为1m以上时
c.需要频繁地进行重载起动、停止时
d.需要反转时
链条挠曲量
(C)负载变动时
如果在链条的张紧侧或松弛侧安装张力调整器以事先提供初始张力,则会消除运行时的振动并减小噪音。
负载变动
相关产品
尺寸图
普通的ISO标准06C (ANSI 35)的链条精密滚子链条
链条06C (ANSI 35)尺寸图
材质 钢
规格表
订货范例
 
■链轮、链条选型
本系列为ISO标准06C (ANSI 35)滚子链条,可与我司35B系列链轮配合。
请勿与欧标06B系的链轮配合使用,可能会导致链条链轮机构无法正常运转!
Type链节数容许最大张力
(kN)
指定型固定型
C-CHE354~9998
(指定单位2节)
160
(周长1524mm)
2.16
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我买了米思米的链条,为什么无法用在我原来的链轮上?
请确认原有链轮和链条的规格。可能是规格系列号不符。另外,中国国内有A系列和B系列两种规格。两种规格的链轮链条是无法通用的。
链条安装使用后需要日常的维护吗?
链条安装使用后需要定期维护保养。其中包括日常涂覆润滑油、确认链条有无松弛。润滑的好坏会左右链条的寿命。特别是近年来,高速使用越来越多,因此须采取高效润滑方法。
购买的链条是否带链条接头,如有的话接头数量是多少?
原则上购买一条链条我司会附带一个链条接头。如果客户需要多个接头使用,可以自行购买,我司有单独的接头可供选择。接头选购时请参考链条种类。
输送链条有什么怎么使用?
输送链条仅可用于传送用途,不可用于负载较大以及定位精度较高的使用场景,敬请注意!
链条伸长了能否自行切断?
可以自行切断,我司有简易的链条截断器可供选择。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传动类零件 > 链条/链轮 > 链条 > 经济型 链条35 及链条接头