经济型产品,请订购2袋以上。
产品概述
超薄型短头螺栓是为了缩小螺丝头部高度空间而开发的特殊螺栓。最适用在机器、装置的无间隙处。
由于其头部厚度较薄,也可用于固定外观面板,较普通螺栓更为美观。
产品特点
特点1:头部驱动为十字孔,由于原内六角孔受薄头螺栓肉厚所限宽度较小,十字孔的拧紧扭矩更大,更利于紧固且不易滑牙。
特点2:螺丝头部厚度较一般螺丝可节省大量空间且重量较轻,主要用在一些对空间要求较高或要求轻量化的小型设备。
特点3:材料采用SCM435并进行螺纹强度等级10.9级的热处理工艺,头部肉厚极薄,但头部强度等级可达到5.8级。
特点4:根据设计需要,有不同螺纹可供选择,且针对同一螺纹,有多种螺纹长度可供选择。
特点5:全型号在库,最快当天出货。
|
米思米经济品 | ① | SCM435相当 |
米思米标准品 | ② | SUS304相当 |
尺寸图
|
SCM435相当 | 32~39HRC | 铬酸盐光泽处理 | 10.9 | 5.8 |

规格表

|
|
C-CBSAR | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 2×0.4 | 4 | 0.5 | PH#0 |
2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 2.5×0.45 | 5 | 0.6 | PH#1 |
3 | | | 5 | 6 | 8 | 10 | | 3×0.5 | 6 | 0.8 | PH#1 |
4 | | | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4×0.7 | 8 | 0.9 | PH#2 |
5 | | | | 6 | 8 | 10 | 12 | 5×0.8 | 9 | 1 | PH#2 |
使用案例
机构名称:可层叠的工件固定夹具。
机构功能:粘接材料硬化前用于固定工件的夹具。
超短头内六角螺栓的作用:采用超短头内六角螺栓后,可四点处于一个平面,且螺栓头部厚度较薄,节省了沉孔空间,可在上方继续层叠。
了解详情,请点击
inCAD Library案例库 应用行业
注意事项
①随着头部高度的降低,头部拉伸强度也会相应下降。
②表面处理为镀三价白锌,根据批次不同可能有轻微色差。
③十字孔需竖直顶紧后紧固,否则容易滑牙。
相关文件
相关产品
超短头螺栓 内六角孔型 | | 圆形支柱 | | 六角支柱 |
 | |  | |  |
代表型号:CBSTS3-6 | | 代表型号:PETGR10-150 | | 代表型号:LSBRK13-100 |
优点:节省空间,在库充足 | | 优点:安装方便,适合狭小空间 | | 优点:安装方便,适合狭小空间 |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。