类型 | 表面处理 | |
米思米经济品 | ① | 黑色磷酸盐处理 |
② | 铬酸盐光泽处理 | |
米思米标准品 | ③ | 四氧化三铁保护膜 |
④ | 光泽镀锌 | |
⑤ | 铬酸盐光泽处理 | |
⑥ | 低温镀黑铬 |
类型 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 强度 | 头部强度 | |
① | SCM435相当 | 32~39HRC | 黑色磷酸盐处理 | 10.9 | 5.8 | |
② | 铬酸盐光泽处理 |
型式 | 长度L选择 | 螺纹直径 M×螺距P | A | B | E | ||||||||
Type | 螺纹公称M | ||||||||||||
C-CBSA (铬酸盐光泽处理) C-CBSS (黑色磷酸盐处理) | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2.5×0.45 | 5 | 1.3 | 1.3 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3×0.5 | 6 | 1.5 | |||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4×0.7 | 8 | 2 | 1.5 | |||||
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 5×0.8 | 9 | 3 | |||||
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 6×1.0 | 10 |
电子电器 | 智能手机 | 医疗 | ||
机器人 | 半导体 | 锂电池 | ||
超短头螺栓 内六角孔型 | 圆形支柱 | 六角支柱 | ||
代表型号:CBSKE5-16 | 代表型号:PETGR10-150 | 代表型号:LSBRK13-100 | ||
优点:节省空间,在库充足 | 优点:安装方便,适合狭小空间 | 优点:安装方便,适合狭小空间 |
型式 | 长度L选择 | 螺纹直径 M×螺距P | A | B | E | ||||||||
Type | 螺纹公称M | ||||||||||||
C-CBSA (铬酸盐光泽处理) C-CBSS (黑色磷酸盐处理) | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2.5×0.45 | 5 | 1.3 | 1.3 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3×0.5 | 6 | 1.5 | |||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4×0.7 | 8 | 2 | 1.5 | |||||
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 5×0.8 | 9 | 3 | |||||
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 6×1.0 | 10 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|