![]() |
钣金弯曲夹具使用案例,旋钮柱塞防止误动作。 |
型式 | 螺距 (细牙) | ![]() 销直径B | S | L | L1 | L2 | D | H | Sw | 负载(N) | ||||
![]() | ![]() 外径M | min. | max. | |||||||||||
钢 C-PXVBK(带锁紧螺帽) 不锈钢 C-SPXVBK(带锁紧螺帽) | 16 | 1.5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 57 | 30 | 8 | 40 | 15 | 24 | 8.8 | 21.5 |
20 | 1.5 | 8 | 10 | 12 | 12 | 71 | 36 | 10 | 50 | 17 | 29 | 10 | 23.5 |
Type | 把手 | 主体 | 销 | 弹簧 | 锁紧螺帽 | |||||
主体 材质 | 把手套 | ![]() | ![]() | ![]() | 硬度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
C-PXVBK | 45号钢 | TPR 热塑性 橡胶 (黑色哑光) | 1215 | 发黑 | 45号钢 | 45~55HRC | 发黑 | SUS304 | 35号钢 | 发黑 |
C-SPXVBK | SUS304 | SUS303 | - | SUS303 | - | - | SUS304 | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|