旋钮 材质 | 主体 材质 | 销子 | 弹簧 材质 | 锁紧螺帽 材质 | ||
材质 | 硬度 | |||||
米思米 标准型 | A2017 | SUM22 | S45C | 50~60HRC | SUS631J1 | SS400 |
米思米 经济型 | A6061 | 1215 | 45# | 45~55HRC | SUS304 | 35# |
Type | 旋钮 | 主体 | 销 | 弹簧 | ||
复位型 | 自锁型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
C-PHX | C-PHXY | PA6塑胶(蓝色) | 1215 | 镀锌 | SUS303 | SUS304 |
C-SPHX | C-SPHXY | SUS303 |
型号生成方法 | 螺距 (细牙) | D | D1 | S | B | L | L1 | Sw | 负载(N) | ||
![]() | ![]() | min. | max. | ||||||||
复位型 C-PHX(钢) C-SPHX(不锈钢) 自锁型 C-PHXY(钢) C-SPHXY(不锈钢) | 8 | 0.75 | 21 | 15 | 5 | 5 | 26.5 | 5 | 10 | 2.5 | 8.7 |
10 | 1 | 25 | 18 | 7 | 7 | 34 | 7 | 12 | 3 | 16.5 | |
12 | 1.5 | 28 | 20 | 40.5 | 10 | 14 | 4.7 | ||||
16 | 33 | 23 | 10 | 10 | 47.5 | 12 | 17 | 10.2 | 30.5 |
价格说明
型号生成方法 | 螺距 (细牙) | D | D1 | S | B | L | L1 | Sw | 负载(N) | ||
![]() | ![]() | min. | max. | ||||||||
复位型 C-PHX(钢) C-SPHX(不锈钢) 自锁型 C-PHXY(钢) C-SPHXY(不锈钢) | 8 | 0.75 | 21 | 15 | 5 | 5 | 26.5 | 5 | 10 | 2.5 | 8.7 |
10 | 1 | 25 | 18 | 7 | 7 | 34 | 7 | 12 | 3 | 16.5 | |
12 | 1.5 | 28 | 20 | 40.5 | 10 | 14 | 4.7 | ||||
16 | 33 | 23 | 10 | 10 | 47.5 | 12 | 17 | 10.2 | 30.5 |
Type | 旋钮 | 主体 | 销 | 弹簧 | ||
复位型 | 自锁型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
C-PHX | C-PHXY | PA6塑胶(蓝色) | 1215 | 镀锌 | SUS303 | SUS304 |
C-SPHX | C-SPHXY | SUS303 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|