旋钮 材质 | 主体 材质 | 销子 | 弹簧 材质 | 锁紧螺帽 材质 | ||
材质 | 硬度 | |||||
米思米 标准型 | A2017 | SUM22 | S45C | 50~60HRC | SUS631J1 | SS400 |
米思米 经济型 | A6061 | 1215 | 45# | 45~55HRC | SUS304 | 35# |
型式 | 螺距 | D | D1 | S | B | L | L1 | Sw | R | 负载(N) | |||
![]() | ![]() | 粗牙 | 细牙 | min. | max. | ||||||||
粗牙 细牙 C-SPMXSM(复位型) C-SPXSM(复位型) C-SPMXYSM(自锁型) C-SPXYSM(自锁型) | 8 | 1.25 | 1.0 | 20 | 14.5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 13 | 3 | 2.5 | 6.5 |
10 | 1.5 | 1.0 | 24 | 19 | 6 | 6 | 31 | 7 | 17 | 3.5 | 4 | 9.5 |
Type | 螺纹 | 旋钮 | 主体 | 销 | 弹簧 | |
类型 | Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
复位型 | C-SPMXSM | 粗牙 | SUS303 | SUS303 | SUS303 | SUS304 |
自锁型 | C-SPMXYSM | |||||
复位型 | C-SPXSM | 细牙 | ||||
自锁型 | C-SPXYSM |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|