Type | 螺纹 | 旋钮 | 主体 | 销 | 弹簧 | ||
复位型 | 自锁型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
C-PMXSB | C-PMXYSB | 粗牙 | PA6塑胶 | 1215 | 发黑 | SUS303 | SUS304 |
C-PMXSM | C-PMXYSM | 镀镍 | |||||
C-PXSB | C-PXYSB | 细牙 | 发黑 | ||||
C-PXSM | C-PXYSM | 镀镍 |
型式 | 螺距 | D | D1 | S | B | L | L1 | Sw | R | 负载(N) | |||
![]() | ![]() | 粗牙 | 细牙 | min. | max. | ||||||||
复位型 粗牙 复位型 细牙 C-PMXSB(发黑处理) C-PXSB(发黑处理) C-PMXSM(镀镍) C-PXSM(镀镍) 自锁型 粗牙 自锁型 细牙 C-PMXYSB(发黑处理) C-PXYSB(发黑处理) C-PMXYSM(镀镍) C-PXYSM(镀镍) | 8 | 1.25 | 1.0 | 20 | 14.5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 13 | 3 | 2.5 | 6.5 |
10 | 1.5 | 1.0 | 24 | 19 | 6 | 6 | 31 | 7 | 17 | 3.5 | 4 | 9.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|